機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304

製品情報 2018-09

これは、機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304の製品写真です。

当社は、インテリジェントパワーモジュール (IPM) 駆動用フォトカプラ「TLP2304」を製品化しました。
新製品 TLP2304は、標準データ伝送速度1 Mbpsのオープンコレクタ出力で、電源電圧4.5~30 Vや高温側動作温度定格125 °Cなど幅広く対応しており、IPM駆動用に適しています。
パッケージは、最大厚み2.3 mmの低背・小型5pin SO6パッケージを採用し、基板裏面への実装など、高さ制限のある箇所へ搭載が可能となり、機器の小型化に貢献します。
絶縁性能は、最小沿面距離5 mm、最小絶縁耐圧3.75 kVrmsを実現しており、UL1577やEN60747-5-5などの海外安全規格に認定されています。このため、高い絶縁性能が必要な応用にも適しています。

特⻑

  • 最大厚み2.3 mmの薄型5pin SO6パッケージ採用 (強化絶縁対応)
  • 高い動作温度定格: Topr (max)=125 °C
  • コモンモード過渡耐性が高い: CMH、CML= ±20 kV/μs (min)

用途

  • IPM信号絶縁
  • ファクトリオートメーション制御機器
  • 汎用インバータ

製品仕様

(特に指定のない限り、@Ta= -40~125 °C)  

品番
パッケージ 名称 5pin SO6
高さ  max  (mm) 2.3
絶対最大定格 動作温度  Topr  (°C) -40~125
出力電流  IO  (mA)
@Ta=25 °C
15
電気的特性 供給電流  ICCH、ICCL  max  (mA) 1.3
スレッショルド入力電流(H/L)  IFHL  max  (mA) 5
スイッチング特性 伝搬遅延時間(H/L)  tpHL  max  (μs) 0.4
伝搬遅延時間(L/H)  tpLH  max  (μs)
@VO>2 V
0.55
コモンモード過渡耐性  CMH、CML  min  (kV/μs)
@Ta=25 °C
±20
絶縁特性 絶縁耐圧  BVS  min  (Vrms)
@Ta=25 °C
3750

端子配置図

これは、機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304の端子配置図です。

応用回路例

これは、機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304の応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。