Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

DCブラシレスモータを2個同時制御可能な家電・産業分野向けマイコンの製品化について

2015年1月28日

「TMPM470FDFG」、「TMPM475FDFG」のパッケージ写真です。

当社は、ARM® Cortex®-M4Fコアを搭載したマイコン「TX04シリーズ」の新製品として、
DCブラシレスモータを2個同時に制御可能で、さらにシリアルインターフェース規格であるCAN(注1)を搭載した「TMPM475FDFG」、CAN非搭載の「TMPM470FDFG」2製品をラインアップに追加し、2月上旬からサンプル出荷を開始します。
 

近年、家電や産業、多様化するモータアプリケーションでは省エネルギー化がますます進んでいます。それに伴いモータを高効率に運転するためのベクトル制御においてもより高い処理性能が求められています。
 

本製品は、高性能なARM® Cortex®-M4Fコアにより最大動作周波数120MHzを実現しています。さらにプログラマブルモータドライバ、12ビットADコンバータおよびベクトルエンジンを2ユニット搭載し、1つのマイコンで2個のDCブラシレスモータの同時制御と高効率運転を可能にします。また、「TMPM475FDFG」では産業分野でニーズの高いCANを搭載することで、家電から産業分野向けの幅広いアプリケーションシステムの実現に貢献します。
 

注1: CAN : Controller Area Network。シリアルインターフェースの規格。

応用機器

  • エアコンや洗濯機、冷蔵庫等の家電機器
  • 産業向けインバータ機器
  • ACサーボ機構制御

新製品の主な特長

  • ARM® Cortex®-M4Fコア 最大120MHz動作
    相補PWM、最小単位:8.3nsを実現
  • 2個のDCブラシレスモータの同時制御と高効率運転が可能
    プログラマブルモータドライブ・12ビットADコンバータ・ベクトルエンジンをハードウエアで2ユニット内蔵。ソフトウエアの負荷を低減可能。
  • 高速PWMでの1シャント電流検出を実現
    変換速度1µsの 12ビットADコンバータを内蔵
  • CANコントローラを搭載(TMPM475FDFGのみ)

新製品の概要と主な仕様

品番 TMPM470FDFG TMPM475FDFG
サンプル価格(税込) 700円 800円
主な仕様 CPU ARM® Cortex®-M4F
最大周波数 120MHz
内蔵メモリ Flash 512Kバイト
SRAM 34Kバイト
動作電圧 4.5~5.5V
PMD 2ch
12ビットADコンバータ 2Unit(20ch)
A-VE 2ch
A-ENC 2ch
16ビットタイマ 10ch
SIO/UART 4ch
I2C 1ch
DMA 1Unit
CAN - 1ch
パッケージ LQFP100 (14mm × 14mm, 0.5mm pitch)
補足 DMA: Direct Memory Access
PMD: Programmable Motor Driver
A-VE: Advanced Vector Engine
A-ENC: Advanced Encoder
1Kバイトは1024バイトとして計算しています

* ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

当社ARMコア搭載マイコンについては下記ホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/microcomputer/lineup/arm-micon.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部 

Tel: 044-548-2241

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。