Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

世界初、NFC搭載SDHCメモリカードの発売開始について

2015年2月12日

NFCを搭載したSDHCメモリカード

スマートフォンをかざして、カードに保存された中身を確認できるプレビュー機能を実現
 

当社は、世界で初めて商品化した[注1]NFC(近距離無線通信)機能を搭載したSDHCメモリカードを、2月21日から発売します。
 

本商品は、PCやデジタルカメラのカードスロットに入れなくても、無料の専用アプリ「Memory Card Preview」をインストールした、NFC搭載のAndroid™スマートフォンをかざすだけで、SDHCメモリカードの中身が見える「プレビュー機能」を実現しました。専用アプリは、Google Play™ストアで本日から先行して無料配信を開始します。SDHCメモリカードの空き容量や、どのような写真が保存されているかが最大16枚までのサムネイルで確認することができます。
 

新商品の主な仕様

シリーズ名 NFC搭載SDHCメモリカード
容量 8GB 16GB 32GB
型番 SD-NFC08GA SD-NFC16GA SD-NFC32GA
発売予定日 2月21日
価格 オープン価格
インターフェース SDインターフェース規格 UHS-I
スピードクラス UHSスピードクラス UHS Speed Class 1
SDスピードクラス Class10
NFC準拠規格 NFC Forum Type 3 Tag準拠
周波数 13.56MHz
対応スマートフォン NFC対応 Android™スマートフォン
(Android 4.0-4.4)
電源電圧 2.7-3.6V
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
外形寸法 32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T)
質量 約2g
動作環境
  • SDXC対応機器、SDHC対応機器で使用してください。
  • SD規格における高速バスインターフェースUHS-I に対応しています。
    UHS-I 対応機器でのみ、UHS-Iモードで使用できます。
  • 温度:-25~85℃
  • 湿度:30~80%RH(結露しないこと)

専用アプリ「Memory Card Preview」の概要

推奨端末 NFC対応 Android™スマートフォン (Android 4.0-4.4)
ダウンロード方法

Google Play™から「Memory Card Preview」をダウンロードしてください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toshiba.android.MemoryCardPreview

*AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標です。

「Memory Card Preview」をインストールした、
NFC搭載のAndroid™スマートフォンの画面イメージ

「Memory Card Preview」をインストールした、NFC搭載のAndroidTMスマートフォンスマートフォンの画面イメージ

[注1]2015年2月12日現在。東芝調べ。

*本商品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、32GB商品の場合は約28.8GB、16GB商品の場合は約14.4GB、8GB商品の場合は約7.2GBとなります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

*AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標です。

最新の仕様については、東芝メモリカード製品ホームページをご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdhc/nfc_spec_j.htm

お客様からの商品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

Tel:0120-538106

URL:http://www.toshiba.co.jp/p-media/

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。