Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

新世代トランジスタ・アレイの製品化について

2015年3月31日

DMOS FET出力の採用により高効率なトランジスタ・アレイをラインアップに追加
 

当社は、モータ駆動、リレー駆動、LED駆動などの幅広い用途に用いられてきたバイポーラトランジスタ・アレイ「TD62xxxシリーズ」の後継品として、DMOS FET注1型出力を持つ高効率な新世代トランジスタ・アレイ「TBD62xxxAシリーズ(全24製品)」の量産を2015年6月から同年9月にかけて順次開始する予定です。
 

本製品は、電力損失を抑えたいというお客様のご要望に応えるため、高効率化を目的にDMOS FET型の出力を採用しています。DMOS FETは、ベース電流が不要であり、且つチップ面積当りの電流密度を高く取ることができるためオン抵抗を低く抑えることができ、高効率化に適した素子です。
また、当社アナログICにおける今後の主流として位置付けている最新のBiCD注2プロセスを採用しており、量産化を図るため業界の主流であるスタンダードな製造工程(当社8インチWafer製造工程)で製造します。

TBD62003AFGの製品写真です。

TBD62003APGの製品写真です。

TBD62003AFWGの製品写真です。

TBD503の製品写真です。

新製品の主な特長

  1. 高効率駆動を実現
    新世代トランジスタ・アレイTBD62003Aシリーズは、当社従来品TD62003Aシリーズと比べ、電力損失を約40%低減3することが可能です。
     
  2. 高耐圧大電流駆動を実現
    出力部の絶対最大定格50V/0.5Aを実現します。
     
  3. 前段の制御回路に合わせ複数のVIN(ON)規格の製品を提供
    品番 VIN(ON)規格 適した前段回路
    TBD62502Aシリーズ 14V(MIN) 14~25V PMOS
    TBD62003Aシリーズ
    TBD62503Aシリーズ
    2.5V(MIN) TTL,  3V/5V CMOS
    TBD62004Aシリーズ 7.0V(MIN) 6~15V PMOS, 5V CMOS
  4. ニーズに合わせたパッケージを提供
    DIPタイプや面実装が可能なSOP/SOLタイプ、省スペース化に適した小型SSOPタイ プ(0.65mmピッチ)など、様々なニーズに合わせたパッケージを提供。
     

応用機器

遊戯機器(パチンコ、スロットマシン)、家電(エアコン、冷蔵庫)、産業機器(自販機、ATMなどの金融端末、OA機器、FA機器) など。

既存品との比較

既存品
TD62xxxAシリーズ
新世代品
TBD62xxxAシリーズ
出力部構成 バイポーラトランジスタ DMOS FET
プロセス バイポーラプロセス

130nmのBiCD注2プロセス

今後のスタンダード技術
外囲器 海外標準パッケージであるSOLや、小型SSOPパッケージを新世代品のラインアップとして新たに追加予定。
ピン配置 同一ピン配置
ファンクション 同等
電気的特性
  • 出力電流/電圧の絶対最大定格が同等です。
  • 新世代品は、ベース電流が不要となることから入力電流が低くなります。
  • 新世代品は、オン抵抗を低く抑えることができたため、出力電流の駆動に必要な出力電圧が低くなります。

製品ラインアップ

新世代トランジスタ・アレイ「TBD62xxxAシリーズ」の第一弾として、以下の全24製品を販売します。TBD62003A/ TBD62004Aシリーズ(7ch出力タイプ)、TBD62083A/ TBD62084Aシリーズ(8ch出力タイプ)は、コモンダイオードを内蔵しておりモータやリレー等の誘導性負荷の駆動に適しています。また、TBD62502A/ TBD62503Aシリーズ(7ch出力タイプ)は、LEDの駆動やレベルシフト回路に適しています。

品番 出力
形式
出力
出力
定格
コモンダイオード

VIN(ON)

規格
パッケージ 量産
時期

相当する

既存品
TBD62003A FG シンク
タイプ
7ch 50V
0.5A
内蔵 2.5V~25V SOP16 2015年 6月 TD62003AFG
PG DIP16 TD62003APG
ULN2003APG
FNG SSOP16 無し
FWG SOL16 ULN2003AFWG
TBD62004A FG シンク
タイプ
7ch 50V
0.5A
内蔵 7.0V~25V SOP16 2015年 6月 TD62004AFG
PG DIP16 TD62004APG
ULN2004APG
FNG SSOP16 無し
FWG SOL16 ULN2004AFWG
TBD62502A FG シンク
タイプ
7ch 50V
0.3A
- 14V~25V SOP16 2015年 6月 TD62502FG
PG DIP16 TD62502PG
FNG SSOP16 TD62502FNG
FWG SOL16 無し
TBD62503A FG シンク
タイプ
7ch 50V
0.3A
- 2.5V~25V SOP16 2015年 6月 TD62503FG
PG DIP16 TD62503PG
FNG SSOP16 TD62503FNG
FWG SOL16 無し
TBD62083A FG シンク
タイプ
8ch 50V
0.5A
内蔵 2.5V~25V SOP18 2015年 9月 TD62083AFG
PG DIP18 TD62083APG
ULN2803APG
FNG SSOP18 無し
FWG SOL18 ULN2803AFWG
TBD62084A FG シンク
タイプ
8ch 50V
0.5A
内蔵 7.0V~25V SOP18 2015年 9月 TD62084AFG
PG DIP18 TD62084APG
ULN2804APG
FNG SSOP18 無し
FWG SOL18 ULN2804AFWG

※2014年9月18日のニュースリリースにおきまして、新世代トランジスタアレイの製品名称を「TB62xxxAシリーズ」と発表しましたが、「TBD62xxxAシリーズ」に変更しました。

注1: DMOS FET:Double-Diffused MOSFETの略称

注2: BiCD:Bipolar,CMOS,DMOSを混載できるプロセス

注3: 電力損失を約40%低減:Ta=25℃、IOUT=200mA条件において

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/list/index.php?code=param_608&region=jp&lang=ja

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部

Tel: 044-548-2826

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。