Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ARM® Cortex® -M3コアを搭載したスマートメータ向けマイコンの製品ラインアップ拡充について

2015年3月11日

これは、TMPM311CHDUGのパッケージ写真です。

当社は、ARM® Cortex®-M3コアを搭載したマイコン「TX03シリーズ」の新製品として、スマートメータ向けのマイコン「TMPM311CHDUG」をラインアップに追加しました。

2015年4月からサンプル出荷を開始し、2015年9月から量産を開始する予定です。
 

単相および三相スマートメータ向けの電力測定AFE(アナログ・フロントエンド)部には、電流、電圧の高精度な同時測定と、電力演算機能が求められています。
 

本製品は、24ビットΔΣ型ADコンバータを4チャネル内蔵し、電流、電圧を高精度に同時測定、電力演算することが可能で、高性能スマートメータの製品化に貢献します。

応用機器

  • スマートメータ
  • 各種計測機器

新製品の主な特長

  • 24ビットΔΣ型ADコンバータを4チャネル内蔵。電流、電圧を高精度に同時測定、測定誤差は0.1%未満で単相電力演算することが可能。
  • 本製品を2個連動させることで最大8チャネルの電流、電圧の同時測定が可能で、三相電力メータのソリューションを提供。
  • 24ビットΔΣ型ADコンバータの各変換チャネルに低ノイズの可変ゲインアンプを内蔵し、電流センサから取り込んだ電流の高精度な測定が可能。また、電力量計だけではなく各種センサ機器にも対応可能。
  • 温度センサ内蔵。各種温度補正が可能。
  • 1チップで計量・通信の制御を行い、停電状態でのタンパ検知、割り込み検知を超低消費電力で実現できる、Cortex®-M4Fを2CPU搭載した「TMPM411F20」と組み合わせることによって、計量・通信を一つの基板に集約した一体型スマートメータのシステム構築が可能。

新製品の概要と主な仕様

品番 TMPM311CHDUG
サンプル価格 300円
主な仕様 CPU ARM® Cortex®-M3
最大動作周波数 24MHz
内蔵メモリ SRAM 21Kバイト
動作電圧 2.7~3.6V
24bit ΔΣADコンバータ 4ch
  • 各チャネルに可変ゲインアンプを内蔵
    可変ゲイン:1倍,2倍,4倍,8倍,16倍
  • 内1チャネルは内部温度センサの入力と兼用
µDMAコントローラ 1 unit
16bitタイマ 5 ch
割り込み入力 2 ch
SSP 1 ch
SIO/UART 1 ch
温度センサ 1 ch
パッケージ LQFP48 (7mm × 7mm, 0.5mm pitch)
補足 DMA: Direct Memory Access
1Kバイトは1024バイトとして計算しています
製品の詳細はホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TMPM311CHDUG&lang=ja

当社のARMコアを搭載したマイコンについては下記ホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/microcomputer/lineup/arm-micon.html

* ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部 

Tel: 044-548-2241

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。