Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ARM® Cortex® -M4Fコア搭載でセキュアな通信制御を実現するマイコンの製品ラインアップ拡充について

2015年3月30日

ARM® Cortex®-M4Fコアを搭載したマイコン「TX04シリーズ」の新製品「TMPM46BF10FG」の写真です。

当社は、ARM® Cortex®-M4Fコアを搭載したマイコン「TX04シリーズ」の新製品として、安全確実な手段による通信制御システム(セキュアな通信制御システム)向けのマイコン「TMPM46BF10FG」をラインアップに追加し、本日からサンプル出荷を開始します。また、2015年10月から量産を開始する予定です。

近年、IoT(Internet Of Things)機器やEMS(Energy Management System)機器などの通信制御システムでは、機器側でのファームウェアの世代管理や不良発生時の膨大な解析データの保存、高精度な連続データの保存などを行うため、データの改竄検知や秘匿化によるセキュリティの高い通信が求められています。また、システムに搭載されている複数のメモリを集約し、大容量メモリを採用することで基板上の部品点数を削減するニーズが強まっています。

本製品は、これらのシステムにおいて必要とされる514KバイトのSRAMやネットワーク通信に求められる4種のセキュリティ回路、メモリ容量を拡張するためのSLC NAND型フラッシュメモリコントローラを搭載しました。
 

さらに、システムクロックとは異なる内蔵されたクロックで動作するクロック独立型ウォッチドッグタイマも搭載しており、システムクロック異常時でもシステム機能の安全性向上に貢献します。
 

当社は今後も市場ニーズに合わせた製品展開を進め、TX04シリーズの更なるラインナップ拡充を図っていきます。
 

応用機器

  • センシング及び通信制御機器(IoT機器)
  • EMS(Energy Management System)機器
  • 産業機器全般

新製品の主な特長

  • ARM® Cortex®-M4Fコア、最大120MHz動作
  • 514Kバイト SRAM搭載
  • セキュリティハードウェア搭載
    暗号・復号回路(AES:FIPS197準拠)、ハッシュ関数生成回路(SHA:FIPS180-4準拠)、乱数シード発生回路(ESG)、非対称暗号に使用する楕円曲線演算で使用される多倍長演算回路(MLA)を搭載し、ハッシュ関数生成回路とソフトウェアにより実現されるHash-DRGBと乱数シード発生回路との組み合わせにより真性乱数生成機能 (TRNG:SP800-90C準拠)を実現しています。これにより、ネットワーク通信に要求されるセキュリティ機能を実現するとともに、複雑な暗号・復号化の主な処理をハードウェアで処理する事で、CPUの負荷軽減が可能です。
  • SLC NAND 型フラッシュメモリコントローラ搭載
    4bit/8bit誤り訂正BCH ECC回路を内蔵し、ハードウェアでECCのエラー検出、訂正を行います。1Gbitから4GbitのSLC NAND型フラッシュメモリと接続可能で、アクセスできるメモリ容量を拡張することができます。
  • クロック独立型ウォッチドッグタイマ搭載
    システムクロックとは異なる、内蔵発振器から出力されるクロックで動作するウォッチドッグタイマを搭載しているため、万が一のシステムクロック異常時にもウォッチドッグタイマが異常を検出することが可能です。
     

新製品の概要と主な仕様

品番 TMPM46BF10FG
サンプル価格(税込) 1,000円
主な仕様 CPU ARM® Cortex®-M4F
最大周波数 120MHz
内蔵メモリ Flash 1024KバイトSRAM 514Kバイト
動作電圧 2.7~3.6V
12bit ADC 8 ch
DMA 32 ch(3 unit)
16bitタイマ 8 ch
割込入力 16 ch
クロック独立型WDT 1 unit
SSP 3 ch
SIO/UART 4 ch
Full UART 2 ch
I2C 3 ch
SLC NAND Flashコントローラ 1 unit
暗号・復号回路(AES) 1 unit
ハッシュ関数生成回路(SHA) 1 unit
乱数シード発生回路(ESG) 1 unit
多倍長演算回路(MLA) 1 unit
パッケージ LQFP100
(14mm × 14mm, 0.5mm pitch)
補足 DMA: Direct Memory Access
1Kバイトは1024バイトとして計算しています

*ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。
 

当社ARMコア搭載マイコンについては下記ホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/microcomputer/lineup/arm-micon.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部 Tel: 044-548-2241

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。