Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

業界初、iPhone/iPad/iPod対応のTransferJet™アダプタの発売開始について

2015年3月2日

TransferJet™アダプタ

当社は、近接無線転送技術「TransferJet™」注1規格に準拠した業界初注2のiPhone/iPad/iPod注3対応注4のTransferJetアダプタ「TJ-LT00A」を3月7日に発売します。
 

TransferJet™は、「TransferJetコンソーシアム」が規格策定、普及促進を進めている機器同士を近接するだけで画像データなどを高速かつ低消費電力で通信できる近接無線転送技術です。TransferJet™の実効スループットは最大375Mbps注5と高速で、例えば、1分のハイビジョン動画コンテンツを約3秒で転送できます注6
 

本アダプタをiPhone/iPad/iPodに外付けし、App StoreからiOS注7用のアプリケーションソフトをインストールすることで、TransferJet™に対応します。iPhone/iPad/iPodで撮影した大容量の動画や画像を他のTransferJet™対応機器にかざすだけで高速に転送することができます。
 

また、Android™注8/Windows®注9 OSに対応した製品についても、従来機種注10より転送速度を約1.7倍高速化し、消費電力を約30%抑制、さらに、体積を約30%小型化したアダプタ「TJ-UA00B」/「TJ-MU00B」を同時発売します。
 

新製品の主な仕様

TJ-LT00Aのパッケージ写真です。

TransferJet™対応のLightning注11アダプタ  (iPhone/iPad/iPod 対応)

品番

TJ-LT00A
価格 オープン価格
主な仕様 動作環境温度:5 ~ 35°C
外形寸法: 24.1mm(L)×23.10mm(W)×6.1mm(H)
電源電圧定格: 3.3V
インタフェース: Lightning(iAP2)
対応OS iOS 7.1及び8.1
TJ-UA00Bのパッケージ写真です。

TransferJet™対応のUSBアダプタ(Windows® 対応)

品番

TJ-UA00B
価格 オープン価格
主な仕様 動作環境温度:5 ~ 35°C
外形寸法: 24.3mm(L)×15.0mm(W)×7.0mm(H)(突起部除く)
電源電圧定格:5V
インタフェース:USB2.0
対応OS Windows® 7 32bit版, 64bit版およびWindows® 8 32bit版, 64bit版
TJ-MU00Bのパッケージ写真です。

TransferJet™対応のMicroUSBアダプタ(Android対応)

品番

TJ-MU00B
価格 オープン価格
主な仕様 動作環境温度:5 ~ 35°C
外形寸法:21.0mm(L) x 19.5mm(W) x 6.8mm(H)(突起部除く)
電源電圧定格:5V
インタフェース:USB2.0
対応OS Android 4.0~4.4

注1: TransferJet は、TransferJetコンソーシアムがライセンスしている商標です。

注2: 2015年3月2日現在。当社調べ。

注3: iPhone、iPad、iPod、App Storeは、Apple Inc.の商標です。

注4: iOS 7.1/8.1に対応。

注5: 転送速度は使用する機器の性能やファイルサイズによって異なる場合があるため、常に最大転送速度を保証するものではありません。今回発売のアダプタはインタフェース等の制約もあり、最大転送速度を保証するものではありません。

注6: 1分のハイビジョン動画の容量を128MB(1MB=1,000,000(106)バイト)として算出しています。

注7: IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

注8: Androidは、Google Inc.の商標です。

注9: Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

注10: 当社従来機種「TJ-UA00A」「TJ-MU00A」との比較。

注11Lightningは、Apple Inc.の商標です。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

Tel: 0120-538106

http://www.toshiba.co.jp/p-media/

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。