Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IoTソリューションApP Lite™ファミリーの製品ラインアップ拡充について

2015年9月4日

TZ1041MBGのパッケージ写真です。

Bluetooth v4.1対応のセンサハブICを提供開始
 

当社は、昨年3月に発表したIoT端末向けアプリケーションプロセッサApP Lite™ファミリー「TZ1000シリーズ」の新製品として、「TZ1041MBG」をラインアップに追加します。10月からサンプル出荷を、来年1月から量産出荷を開始する予定です。
 

IoTのアプリケーションは、社会インフラ、産業機器、医療機器など多岐にわたり、多様なセンサを複数実装したいという市場のニーズは高まっています。ApP Lite™ファミリー「TZ1000シリーズ」は、I2C、UART、SPI等の多彩な入出力インタフェースを持つことで、ユーザーのセンサ選定に柔軟に対応可能です。
 

また、本シリーズはセンシングデータを処理するプロセッサ、データを保存するフラッシュメモリ、およびBluetooth®のコントローラ機能を1パッケージに内蔵しています。これにより、本製品のみでIoT端末に必要な複数データを処理・保存することが可能です。
 

新製品「TZ1041MBG」はBluetooth v4.1の対応により、他のBluetooth機器との通信用ハブとしてデータを収集・処理・保存したり、Low Duty Cycle Directed Advertisingによる自動再接続機能注1を可能にし、IoT端末に利便性の高い通信環境を提供します。
 

さらに、本製品は他のTZ1000シリーズ同様、プロセッサの周波数に応じて供給する電源電圧を変更できるなど、低消費電力設計を採用しており、センサハブのような長時間のバッテリ駆動を必要とするデバイスに適しています。
 

当社はTZ1000シリーズ向けに、活動量計、脈波計測、心電計測といったウェアラブル端末を効率良く利用できる各種ソフトウェアアルゴリズムも開発しており、トータルシステムソリューションとしてのラインアップ拡充を目指します。
 

新製品の主な特長

Bluetooth v4.1対応

Bluetooth v4.1のコントローラとRF回路を内蔵しており、センサで収集したデータや処理した後のデータを、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末に転送することができます。また、コア仕様を4.1へバージョンアップすることにより以下の機能に対応しています。

  • Bluetooth機器通信のハブとしてデータを収集・処理・保存
  • Low Duty Cycle Directed Advertisingによる自動再接続機能
低消費電力設計

動作時の消費電力を低く抑えることができ、長時間データを取り続けるセンサハブに適しています。

プロセッサ、メモリ、通信機能を1パッケージ化

センサハブ等の各種IoT端末や活動量計などのウェアラブル端末に必要な機能を1パッケージ化することにより、機器の小型化を可能にしました。

ARM® Cortex®-M4Fプロセッサを搭載

DSP (Digital Signal Processor)と浮動小数点演算ユニットを持つ高性能ARM Cortex-M4Fプロセッサを搭載しており、外部センサから取り込んだ複数情報の統合的な処理 (センサフュージョン)が可能です。

高精度のADCを搭載

高精度な24ビットデルタ・シグマA/Dコンバータ(ADC)が組み込まれているので、脈波や心電などの微弱な生体信号を計測することが可能です。

本製品を搭載する機器

センサハブ、活動量計、スマートウォッチ、およびブレスレット型やメガネ型などの各種ウェアラブル端末や各種IoT端末

製品ラインナップ

品番 TZ1021MBG TZ1031MBG TZ1011MBG TZ1041MBG
CPU ARM Cortex-M4F
最大動作周波数 48MHz
SRAM 288KB
ストレージ embedded NOR flash memory 8Mbit

センサ

(センサの数)

加速度 センサ

- -
ジャイロ - -
地磁気 - - -
Bluetooth コア仕様バージョン - 4.0 4.1
Bluetooth Smart -
24bit delta-sigma ADC 3 ch
I/O USB USB 2.0
SPI 4 ch
I2C 3 ch
UART 3 ch

寸法

幅×奥行×高さ mm
6.70×4.00×1.00 8.50×9.80× 1.60 6.70×8.00×1.59
サンプル日程 出荷中 2015年10月
量産日程 出荷中 2016年1月

注1:一度接続した相手が通信エリアに入ると自動再接続することができるBluetooth v4.1の新機能。
 

※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。

※ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。

※その他、本文中に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/assp/applite/tz1000.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ロジックLSI営業推進担当 Tel:044-548-2110

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。