Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ARM® Cortex®-M0コアを搭載したUSBデバイスコントローラ内蔵マイコンの製品化について

2015年9月28日

TMPM067FWQGの製品写真です。

当社は、ARM® Cortex®-M0コアを搭載したマイコン「TX00シリーズ」の新製品として、PCやタブレットのCPUやセンサハブ向けに「TMPM066FWUG」、「TMPM067FWQG」、「TMPM068FWXBG」の3製品をラインアップに追加し、10月中旬からサンプル出荷を開始します。
 

本製品は、USBデバイスコントローラを内蔵しており、外部接続端子57ピンで5mm×5mmのBGAパッケージ注1、外部接続端子48ピンで7mm×7mmのQFNパッケージ注2、外部接続端子64ピンで10mm×10mmのQFPパッケージ注3の小型少ピンパッケージをラインアップすることにより、システムの小型化という市場のニーズに対応します。
また、USBデバイスコントローラ以外のSPI注4、I2C注5(Fast-mode Plus注6対応)などのシリアル通信機能を豊富に実装しており、複数のセンサを制御するセンサハブとしての利用も可能です。
 

新製品の主な特長

  • ARM Cortex-M 0コア、最大24MHz動作
  • USBデバイスコントローラ内蔵
  • 小型少ピンパッケージのラインアップ
    QFN48ピン(7mm×7mm、 0.5mmピッチ)
    VFBGA57ピン(5mm×5mm、0.5mmピッチ)
    LQFP64ピン(10mm×10mm、0.5mmピッチ)
  • 豊富なシリアル通信機能
    SPI、I2C(Fast-mode Plus対応)など
  • ビットバンド対応
    特定のビットだけをアクセス制御し、ビット操作を効率よく実行することで、小容量フラッシュメモリのメリットを引き出すことが可能です。

応用機器

  • タブレット端末
  • PC
  • デジタル機器
  • 産業用コントローラ
  • OA機器
  • センサハブ

新製品の概要と主な仕様

品番 TMPM066FWUG TMPM067FWQG TMPM068FWXBG
サンプル価格(税込) 400円
主な仕様 CPU ARM Cortex-M0
最大周波数 24 MHz
内蔵メモリ Flash 128 Kバイト
SRAM 16 Kバイト
動作電圧 1.8~3.6 V
DMA 28 ch (1ユニット)
USB 1 ch (フルスピードデバイス)
10bit ADC 8 ch
UART/SIO 2 ch
I2C 2 ch
16bit Timer 10 ch
高分解能PPG 1ユニット4出力
外部割込み
ピン
6ピン
TSPI 1 ch
パッケージ LQFP64 (10mm×10mm, 0.5mm pitch) QFN48 (7mm×7mm, 0.5mm pitch) VFBGA57 (5mm×5mm, 0.5mm pitch)
補足 DMA: Direct Memory Access
1 Kバイトは1024バイトとして計算しています。

注1:BGA:Ball Grid Arrayの略。

注2:QFN: Quad For Non-Lead Packageの略。

注3:QFP: Quad Flat Packageの略。

注4:SPI:Serial Peripheral Interface。データ通信の規格の一つ。

注5:I2C:Inter-Integrated Circuit。データ通信の規格の一つ。

注6:Fast-mode Plus: 1Mbps通信に対応したI2Cの通信規格。

当社ARMコア搭載マイコンについては下記ホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/microcomputer/lineup/arm-micon.html

*ARMおよびCortexはARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部 Tel: 044-548-2241

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html


 

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。