Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

15Wワイヤレス送電用ICの開発について

2016年1月18日

TC7718FTG

当社は、最大で15Wの送電が可能なワイヤレス給電送電用IC「TC7718FTG」を開発しました。本日からサンプル出荷を開始し、2016年春に量産を開始する予定です。

本製品をマイクロコントローラと接続して使用することで、WPC (Wireless Power Consortium)が策定するQi(チー)注1規格に準拠したワイヤレス給電送電システムを構築することが可能です。また当社独自の最先端アナログプロセス(CD-0.13プロセス)を用いて小型化・高効率化を実現しており、省スペースかつ容易に送電システムを構築することができます。
15Wワイヤレス送電により、有線充電と比較して同等以下の時間で急速充電を実現し、スマートフォン、タブレットなどのモバイル機器や産業機器向けなど、幅広いアプリケーションに活用が可能です。

本製品を使用した送電システムは、量産中のワイヤレス給電受電用コントロールIC 「TC7764WBG」を用いた5W 、及び「TC7765WBG」10W受電システムとの組み合わせが可能であり、Qi v1.2に準拠した15W受電用コントロールIC「TC7766WBG」との組み合わせでは、15Wまでのワイヤレス給電が可能です。

製品の主な特長

  • マイクロコントローラとの組み合わせにより、WPC Qi v1.2に対応
  • フルブリッジゲートドライバ(ハーフブリッジにも対応可能) 1ch内臓
  • ASK信号復調用LPF内蔵注2
  • 3.3V出力LDO内蔵

応用機器

スマートフォン、タブレット等のモバイル機器および産業機器への充電台

主な製品仕様

品番 TC7718FTG
送受電 送電側
伝送方式 電磁誘導方式
動作電圧範囲 4.5V~25V
駆動周波数 110KHz~205KHz
パッケージ P-VQFN36-0505-0.40

注1: Qi(チー)規格:Wireless Power Consortiumにて策定された無接点充電の国際規格。

注2: LPF(Low Pass Filter):遮断周波数以下の信号だけを通過させ、遮断周波数以上の周波数を減衰させるフィルタ

製品の詳細はホームページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/linear/power-supply/wireless-charger.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部 Tel:044-548-2826
http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。