Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

大容量64GBのNFC搭載SDメモリカードの発売について

2016年2月19日

プレビュー機能を使って複数のカードの写真管理が可能

NFC搭載SDXCメモリカード 64GB

当社は、NFC(近距離無線通信)機能を搭載したSDメモリカードの新商品として、64GBの大容量モデル[注1]を2月20日から発売します。UHS-Iインターフェースに対応し、データ読み出し時の最大転送速度[注2]が50MB/sである、現在発売中の32GB/16GB/8GBのEXCERIA™ NFC搭載SDメモリカードシリーズのラインアップに新商品として加わります。

NFC搭載SDメモリカードは、PCやデジタルカメラのカードスロットにカードを出し入れする手間もなく、無料の専用アプリ「Memory Card Preview」をインストールしたNFC搭載のAndroid™スマートフォンをかざすだけで、空き容量や写真のサムネイルなどカードの中身が確認できる「プレビュー機能」が特長の商品です。また、あらかじめ他のNFC搭載SDメモリカードのデータを読み取っておけば、その情報も一緒に表示されるので、所有する複数のカードの中から必要なカードをすぐに探すこともできるようになります。

なお、本商品は、2月25日から2月28日までパシフィコ横浜で開催される写真・映像分野の総合展示会「CP+(シーピープラス:CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW)2016」の当社ブース(フォトプリントメディアゾーン/M-02)でも展示やデモを行います。

新商品の主な仕様

商品 EXCERIA™ NFC搭載SDXCメモリカード
容量 64GB
型番 SD-NFC64GB
発売日 2月20日
価格 オープン価格
インターフェース SDインターフェース規格準拠 UHS-I
スピードクラス UHSスピードクラス UHS Speed Class 1
SDスピードクラス Class10
NFC準拠規格 NFC Forum Type 3 Tag準拠
周波数 13.56MHz
対応端末 NFC対応 Androidスマートフォン
(Android 4.0-6.0)
電源電圧 2.7-3.6V
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
外形寸法 32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T)
質量 約2g
動作環境
  • 64GBモデル:ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器でのみ使用できます。
  • SD規格における高速バスインターフェースUHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-Iモードで使用できます。
  • 温度:-25~85℃
  • 湿度:30~80%RH(結露しないこと)

専用アプリ「Memory Card Preview」の概要

対応端末 NFC対応 Androidスマートフォン
(Android 4.0-6.0)
ダウンロード方法 Google Playから「Memory Card Preview」をダウンロードしてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toshiba.android.MemoryCardPreview

[注1]本商品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際に使用できるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、使用できるメモリ容量(ユーザー領域)は、64GB商品の場合は約57.6GBとなります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

[注2]1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。

また、最大転送速度は東芝の試験結果に基づいています。実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。

*Android、Google Playは、Google Inc.の商標です。

*EXCERIAは株式会社東芝の商標です。

新商品のさらに詳しい仕様については、下記WEBページをご覧ください。

http://www.toshiba-personalstorage.net/product/sd/sdnfc/index_j.htm

*本資料に掲載されている情報(商品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の仕様については、下記ホームページをご覧ください。

お客様からの商品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

Tel: 0120-538106

http://www.toshiba-personalstorage.net/contact/media/index_j.htm

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。