産業用制御機器向けUL508認定のフォトリレー発売について

2018年 7月 12日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

UL508認定のフォトリレー
4pin SO6(左)、DIP4(右)

当社は、4pin SO6パッケージシリーズ「TLP172GM」「TLP176AM」「TLP3122A」とDIP4パッケージシリーズ「TLP240A」「TLP240D」「TLP240G」「TLP240GA」「TLP240J」のフォトリレー8製品にて米国安全規格UL508認定取得し、出荷を開始します。

今回認定を取得したフォトリレーは、UL508準拠が必須となる、ワールドワイド展開する産業用制御機器に使用できる製品です。これまでより広域な機器で検討が可能で、NRNT[注1] にも対応しています。

UL508は、その規格の中で部品規格も細かく定義されています。ソリッドステートリレー (SSR) もその1つで、SSR内の樹脂温度制約が105 ℃上限[注2]と定義されており、この温度上限まで使用することが可能です。

当社UL認定製品を使用することで、UL規格に準拠した制御機器の製造はもちろんのこと、SSRの温度設計マージンを確保することが可能です。

応用機器

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェース、各種センサー制御など)
  • ビルオートメーションシステム (HVAC[注3]、サーモスタットなど)
  • 各種メカニカルリレーの置換(AC24~400Vシステム、DC24~125Vシステム)

新製品の主な特長

  • UL508 (NRNT) 認定製品
  • UL1577認定製品
  • ケース温度 (max): Tc=105℃

新製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品番 パッケージ 絶対最大定格 トリガ
LED電流IFT
max
(mA)
オン抵抗RON(Ω) 端子間容量
(出力側)
COFF
typ.
(pF)
 
ターンオン
時間
tON
max
(ms)
ターンオフ
時間tOFF
max
(ms)
阻止
電圧VOFF
(V)
オン
電流ION
(A)
オン
電流
(パルス)
IONP
(A)
ケース
温度Tc
(℃)
動作
温度Topr
(℃)
typ. max
4pin SO6 350 0.110 0.33 105 -40~85 3 22 35 30 1 0.5
60 0.700 2.1 105 -40~85 3 0.15 2 100 3 0.5
60 1.4 4.2 105 -40~85 3 0.13 0.25 100 3 1
DIP4
[注4]
60 0.500 1.5 105 -40~85 3 0.6 2 130 3 1
200 0.250 0.750 105 -40~85 3 5 8 80 3 1
350 0.100 0.300 105 -40~85 3 25 35 30 2 1
400 0.120 0.360 105 -40~85 3 17 28 80 2 1
600 0.090 0.270 105 -40~85 3 30
40 75 2 1

[注1] ULの製品カテゴリ: 産業用制御スイッチ、非モーター負荷のためのソリッドステート制御装置

[注2] プラスチック(エポキシ)での温度制約

[注3]  HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): 暖房、換気、および空調

[注4] 表面実装オプションあり

新製品を含む当社のフォトリレー製品については下記ホームページをご覧ください。

特設ページはこちらをご覧ください。

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/campaign/201802/photorelay.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部
Tel:03-3457-3431

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。