電圧レベル変換が簡単に設計できる単電源の低電圧対応ワンゲートロジック発売について

2019年2月28日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

低電圧対応ワンゲートロジック

当社は、多電源システム機器のデータ通信制御に使用する、電圧レベル変換が簡単に[注1]設計できる単電源の低電圧対応ワンゲートロジックを製品化しました。新製品は、0.9Vへの降圧変換用に適した「7UL1Gシリーズ」と、1.8Vから3.3Vへの昇圧変換用に適した「7UL1Tシリーズ」からなる31品種で、本日から順次量産、出荷を開始します。

バッテリーを搭載したモバイル機器では、システムの多機能化や低消費電力化が進んでおり、システム内にはさまざまな電圧のデータ伝送ラインや制御信号ラインが存在しています。そのため、メインICと周辺IC間で通信異常が発生するケースが増加しています。

新製品の7UL1Gシリーズは、0.9Vへの降圧変換用、7UL1Tシリーズは1.8Vから3.3Vへの昇圧変換用に適しており、多電源システムでもよりシンプルに論理変換と電圧レベル変換を実現します。

7UL1Gシリーズは、0.9V~3.6V電源で動作し、入力端子に3.6Vトレラント機能を備えています。0.9V電源で使用することで0.9V~3.6V入力信号の論理変換と合わせて0.9Vへの降圧変換がデバイス1個で実現可能です。

7UL1Tシリーズは、2.3V~3.6V電源で動作し、入力しきい値を電源電圧の50 %以下に設定しています。3.3V電源で使用することで1.8V~3.6V入力信号の論理変換と合わせて3.3Vの昇圧変換がデバイス1個で実現可能です。これまで当社既存製品で、3.3V以下の低電圧システムで昇圧変換をするためには、入力側電源と出力側電源の2電源タイプのレベルシフタが必要でした。新製品により、2電源レベルシフタ製品で制約のあった電源投入順序や2電源間の電圧制約などを気にせずに、単電源で電圧レベル変換が可能となり、より簡単に電圧レベル変換回路を設計することができます。

パッケージは、業界標準のUSVパッケージに加え、リードタイプで業界最小[注2]のfSVパッケージ[注3]を取りそろえ、省スペース化に貢献します。

応用機器

  • 多電源システム機器のデータ通信制御回路 (スマートフォンやタブレット、ノートPC、デジタルカメラ、ハンディPOS、IoT機器など)

新製品の主な特長

単電源で低電圧システムでの電圧レベル変換:
  • 入力3.6V → 出力0.9Vへ降圧変換[注4] (7UL1Gシリーズ)
  • 入力1.65V → 出力3.6Vへ昇圧変換[注5] (7UL1Tシリーズ)
パワーダウンプロテクション機能[注6]内蔵
パッケージは2種類:
  • 業界最小リードタイプのfSVパッケージ [パッケージコード: SOT953、1.0×1.0×0.48mm (typ.)]
  • 汎用のUSVパッケージ [パッケージコード: SOT-353、2.0×2.1×0.9mm (typ.)]

新製品の主な仕様

シリーズ名

7UL1Gシリーズ

7UL1Tシリーズ

動作範囲

電源電圧  VCC  (V)

0.9~3.6

2.3~3.6

入力電圧  VIN  (V)

0~3.6

出力電流 IOH、IOL (mA)
 @VCC=3.0 V

±8.0

動作温度 Topr (℃)

-40~85

電気的特性 (@Ta=25 ℃)

ハイレベル入力電圧 VIH min (V)
@VCC=3.0~3.6 V

2.0 1.2
ローレベル入力電圧 VIL max (V)
@VCC=3.0~3.6 V
0.8 0.5
電源オフリーク電流 IOFF max (μA) 1.0
静的消費電流 ICC max (μA) 1.0
パッケージ fSV
(SOT-953)
USV
(SOT-353)
USV
(SOT-353)
機能と品番 NAND Gate 7UL1G00FS[注7]

7UL1G00FU[注7]

7UL1T00FU[注7]

NOR Gate 7UL1G02FS 7UL1G02FU

7UL1T02FU

Inverter 7UL1G04FS 7UL1G04FU 7UL1T04FU[注7]
AND Gate 7UL1G08FS 7UL1G08FU 7UL1T08FU
Schmitt Inverter 7UL1G14FS[注7] 7UL1G14FU[注7] -
Schmitt Buffer 7UL1G17FS 7UL1G17FU[注7] -
OR Gate 7UL1G32FS 7UL1G32FU
7UL1T32FU
Non Inverter 7UL1G34FS 7UL1G34FU
7UL1T34FU[注7]
Ex-OR Gate 7UL1G86FS[注7] 7UL1G86FU 7UL1T86FU[注7]
3-State Buffer(/G) 7UL1G125FS[注7] 7UL1G125FU[注7] 7UL1T125FU[注7]
3-State Buffer(G) 7UL1G126FS 7UL1G126FU[注7] 7UL1T126FU[注7]
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
7UL1Gシリーズ

7UL1Tシリーズ

[注1] 当社従来製品との比較。

[注2] 2019年2月28日現在、当社調べ。

[注3] 7UL1Gシリーズのみ

[注4] @VCC=0.9V

[注5] @VCC=3.6V

[注6] パワーダウンプロテクション機能: 電源OFF時に入力/出力に電圧が残っていても誤動作や故障を防ぐ機能 (印加電圧3.6 Vまで)

[注7] 開発中 (2019年2月時点)

東芝のワンゲートロジック(L-MOS)の詳細については下記ページをご覧ください。

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。