Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

汎用パッケージ採用の省電力ブラシ付きモータードライバーICの製品化について

2019年 5月 30日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TB67H450FNG

当社は、広い動作電圧範囲で駆動できる最大定格50V・定格電流3.5A注1で、汎用性の高いピン配置により評価・開発が容易な、ブラシ付きモータードライバーIC「TB67H450FNG」をラインアップに追加しました。本日から量産を開始します。

 

新製品は、モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器や5VのUSB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに幅広く使用可能です。

さらに、各種アプリケーションに共通して求められる低消費電力化に対し、新規電源回路システムによりストップモードから自動でスタンバイモードへ移行し、内部回路動作用VCCレギュレーターをオフすることでスタンバイモード電流を大幅に削減しており、OA機器や家電における省エネルギー化やモバイル機器のバッテリー駆動時間の向上に貢献します。

パッケージは小型面実装HSOP8ピンパッケージを採用し、放熱性の向上と省スペース化を図ることができます。

新製品の特長

  • 広い動作電圧範囲:4.5V~44Vで大電流が必要なアプリケーションに幅広く対応
  • 低消費電流:スタンバイモードにおける消費電流 IM=1μA最大@VM=24V, Ta=25℃
  • 汎用性の高いピン配置の小型パッケージを採用(E-pad付き小型面実装HSOP8ピンパッケージ)

主なアプリケーション

産業機器(OA機器、金融機器)、白物家電、ロボットクリーナー

バッテリー駆動機器(電子錠、家庭用小型ロボット)、5VのUSB電源を使った機器など

製品の主な仕様

品番 TB67H450FNG
電源電圧(動作範囲) 4.5V~44V
出力電圧/電流
(最大定格)
50V/3.5A
Hブリッジch数 1ch
対応モーター ブラシ付きモーター
出力オン抵抗(上下和) 0.6Ω標準@VM=24V、Ta=25℃
安全機能 過電流検出、過熱検出、低電圧検出
パッケージ

HSOP8

(サイズ:4.9mm×6.0mm)

その他・特長

スタンバイモード時の消費電流1μA最大

定電流制御機能 (定電流PWM制御)

正転/逆転/ストップ制御に対応

オンラインディストリビューター

在庫検索&Web少量購入

注1 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

TB67H450FNG

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先

システムデバイスマーケティング第二部

Tel: 03-3457-3332

問い合わせ

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。