オン電流定格を大きくした2.54SOP6パッケージの大電流フォトリレー発売について

2020年2月17日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

2.54SOP6

当社は、従来製品[注1]に比べてオン電流定格を大きくした2.54SOP6パッケージの大電流フォトリレー三製品を発売しました。新製品は、阻止電圧30Vから100Vまでの「TLP3106A」、「TLP3107A」、「TLP3109A」をラインアップしました。本日から出荷を開始します。

新製品は、受光側に当社最新[注2]のトレンチ構造U-MOSプロセスのMOSFETチップを搭載し、従来製品[注1]に比べて低オン抵抗を実現しました。これにより、オン電流定格を約113~150%に大きくすることができ、各種DC/AC用途の1a接点メカニカルリレーの置き換えが容易となりました。また、メカニカルリレーよりも信頼性が向上し、リレードライバーを含めた省スペース設計に貢献します。

応用機器

  • ファクトリーオートメーション制御機器
  • I/Oインターフェースボード
  • 暖房、換気および空調用 (HVAC[注3])
  • セキュリティーシステム
  • 計測機器
  • メカニカルリレーの置き換え

新製品の主な特長

  • オン電流定格、オン電流(パルス) 定格が大きい: ION=3A~4.5A、IONP=9A~13.5A
  • 高い動作温度定格: Topr max=110℃
  • 高絶縁耐圧: BVS=1500Vrms (min)

新製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品番

TLP3106A

TLP3107A

TLP3109A

接点

1a

パッケージ

2.54SOP6

絶対最大定格

動作温度  Topr  (℃)

-40~110

阻止電圧  VOFF  (V)

30

60

100

オン電流  ION  (A)

4.5

4

3

オン電流(パルス)  IONP  (A)

13.5

12

9

結合特性

トリガーLED電流  IFT max  (mA)

3

3

3

オン抵抗  RON max  (mΩ)

30

40

65

絶縁特性

絶縁耐圧  BVS min  (Vrms)

1500

1500

1500

スイッチング特性

ターンオン時間  tON max  (ms)

2

2

2

ターンオフ時間  tOFF max  (ms)

0.5

0.5

0.5

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

[注1] 従来製品 TLP3106、TLP3107、TLP3109

[注2] 2020年2月17日現在。

[注3] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

東芝のフォトリレー製品については下記ページをご覧ください。

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TLP3106A

TLP3107A

TLP3109A

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部

Tel: 03-3457-3431

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。