MikroElektronikaとモータードライバーICの評価ボードで提携

2020年8月6日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

当社は、組込みシステム向け開発ツールメーカーであるMikroElektronika(以下、Mikroe)と、モータードライバーICの評価ボード分野で提携します。このたび、Mikroeが製造・販売する評価ボード「Click boards™」で当社製モータードライバーICを評価できるようになりました。

当社は、ブラシ付きDCモーター、ブラシレスDCモーター、ステッピングモーターの制御に適した豊富なモータードライバーICのラインアップを取り揃えており、産業機器、家電機器、OA機器などさまざまな分野で採用実績があります。
幅広い地域で組込みシステムの開発ツールを展開しているMikroeから提供される回路図やサンプルソフト、評価ボード「Click boards™」を使用することで、当社製モータードライバーICをより容易に評価することができます。

今回販売される製品は、ブラシ付きDCモーター、ブラシレスDCモーター、ステッピングモータードライバーICの新製品向けの「Click boards™」 5機種(*)です。

(*2020年8月6日時点)

ブラシ付きDCモーター用

DC MOTOR 6 CLICK – 東芝モータードライバーIC「TB67H451FNG」搭載

  • 幅広い電圧範囲(4.5V~44V)で、大電流(~3.5A)を供給可能
  • 低オン抵抗の出力MOSFETを内蔵し、大電流駆動・低発熱を実現
  • 4つのモーター駆動モード(正転、逆転、ブレーキ、ストップ)に対応
  • 過熱検出、過電流検出(自動復帰動作)、低電圧検出の異常検出機能を内蔵
DC MOTOR 6 CLICK – 東芝モータードライバーIC「TB67H451FNG」搭載

DC MOTOR 14 CLICK –「TB67H450FNG」搭載

  • 幅広い電圧範囲(4.5V~44V)で、大電流(~3.5A)を供給可能
  • 低オン抵抗の出力MOSFETを内蔵し、大電流駆動・低発熱を実現
  • 4つのモーター駆動モード(正転、逆転、ブレーキ、ストップ)に対応
  • 過熱検出、過電流検出(ラッチ動作)、低電圧検出の異常検出機能を内蔵
DC MOTOR 14 CLICK –「TB67H450FNG」搭載

ブラシレスDCモーター用

BRUSHLESS 7 CLICK – 「TC78B009FTG」搭載

  • 電圧範囲~27Vで、大電流(~5A)を供給可能
  • ホールセンサー無しで三相ブラシレスDCモーターを駆動可能
  • 動的な電圧および負荷変動があってもモーターの回転速度を調整し、維持するクローズドループ速度制御機能を搭載
  • 内蔵された不揮発性メモリーにカスタム速度プロファイルを保存できるため、外部コントローラーによる速度制御が不要
BRUSHLESS 7 CLICK – 「TC78B009FTG」搭載

ステッピングモーター用

STEPPER 10 CLICK – 「TB67S128FTG」搭載

  • 50V/5A出力定格の2相バイポーラーステッピングモーター向け
  • 低オン抵抗(0.25Ω)MOSFETで低消費電力を実現
  • フルステップから1/128ステップまでのマイクロステップ制御でバイポーラーステッピングモーターを駆動可能
  • アドバンス電流検出システム、アクティブゲインコントロール、複数のエラー検出機能も搭載
STEPPER 10 CLICK – 「TB67S128FTG」搭載

STEPPER 8 CLICK –「TC78H670FTG」搭載

  • フルステップから1/128ステップまでのマイクロステップ制御に対応したバイポーラーステッピングモーターを駆動可能
  • 高分解能制御によりモーターノイズと振動が減少できるため、モーターがよりスムーズに動作
  • USBやバッテリー駆動に適した動作電圧(2.5V〜16V)をサポート
STEPPER 8 CLICK –「TC78H670FTG」搭載

Mikroe社について

Mikroeは、組み込みシステムの開発に使用されるハードウェアおよびソフトウェアツールを開発・販売しているメーカーです。マイコンと、センサーやモータードライバーなどの周辺機器を接続する開発ツールを取り扱っています。https://www.mikroe.com

当社のモータードライバーICについては、下記ページをご覧ください。

モータードライバー

*Click boards™はMikroeの商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

 

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

システムデバイス営業推進部
販売促進担当

Tel: 03-3457-3332

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。