バッテリー駆動機器の長時間動作に貢献する超低消費電流CMOSオペアンプの発売について

2020年9月29日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

SMV

当社は、業界トップクラス[注1]の超低消費電流を実現したCMOSオペアンプの新製品「TC75S102F」をラインアップに追加し、本日から出荷を開始します。

モバイル機器などのバッテリー駆動機器[注2]の長時間動作対応のため、微弱なセンサー信号を増幅するオペアンプにも、より低消費電流が求められています。

新製品は、当社CMOSプロセスを使った回路の最適化により、業界トップクラス[注1]の低消費電流を実現しました。これにより機器の電力消費が削減できるため、IoT機器やバッテリー駆動機器の長時間動作に貢献します。また、入出力許容電圧は入出力フルレンジ (入出力Rail to Rail)、最小電源電圧は1.5Vと、当社従来製品から大幅な改善を行った高性能なオペアンプです。

応用機器

  • バッテリー駆動機器[注2]の各種センサー[注3]
  • IoTモジュール

新製品の主な特長

  • 超低消費電流 :
    IDD=0.27μA (typ.) @VDD=1.5V
    IDD=0.35μA (typ.) @VDD=5.0V
  • 広い電源電圧範囲 : VDD-VSS=1.5~5.5V
  • 入出力フルレンジ (入出力Rail-to-Rail)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、@Ta=25℃)

品番

パッケージ名称

(パッケージコード)

動作範囲

電気的特性

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

電源電圧

VDD-VSS

@Ta= -40

~105℃

(V)

電源電流

(消費電流)

IDD

@Ta=-40

~105℃

(μA)

電源電流

(消費電流)

IDD

(μA)

入力

オフセット

電圧

VIO

max

@VDD=

1.5V

(mV)

ソース電流

Isource

typ.

@VDD=

1.5V

(mA)

シンク電流

Isink

typ.

@VDD=

1.5V

(mA)

しゃ断

周波数

fT

typ.

@VDD=

5.0V

(kHz)

typ.

max

typ.

max

TC75S102F

SMV

(SOT-25)

1.5~5.5

0.27

0.6

0.27

0.46

1.3

0.6

0.4

0.63

[注1] 2020年9月28日現在、当社調べ。
[注2] ノートPC、デジタルカメラ、ハンディーPOS、歩数計など
[注3] ガスセンサー、煙センサー、ほこりセンサー、焦電型人感センサー、UVセンサー、においセンサーなど

新製品の詳細については、下記ページをご覧ください。

TC75S102F

当社のオペアンプの詳細については下記ページをご覧ください。

オペアンプ / コンパレーター

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TC75S102F

当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

小信号デバイス営業推進部

Tel: 03-3457-3411

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。