Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ファンクションナビゲータ

機能選択

ファンクションナビゲータとは

機能

  • ファンクションナビゲータは、東芝マイクロコンピュータの内蔵機能を理解していただくために、機能説明と簡単な機能シミュレーションを行うものです。
  • 機能説明および機能シミュレーションは上部の「機能選択」からお選びください。
  • 対象とするマイクロコンピュータはTMPM369FDFGです。

制限事項

  • 機能シミュレーションは、TMPM369に内蔵されている機能の内、基本的な機能のみとなっています。
  • 本ペ-ジの機能シミュレーションは、理解しやすくするために内蔵機能の設定の一部を省略しています。また、表示された初期値はマイクロコンピュータの初期値と異なる場合があります。
  • 機能シミュレーションは内蔵機能を理解していただくためのものであり、実製品での動作を保証するものではありません。
  • 機能シミュレーションを動作させるには、JavaScriptが許可されている必要があります。
  • 推奨ブラウザ : Internet Explorer

TMPM369FDFGとは

 TMPM369FDFGは、東芝製マイクロコンピュータTX03シリーズの製品であり、下記の特長および内蔵周辺機能を有します。

特長

 
  • CPUコア
  • ARM® Cortex®-M3コア
  • 動作電圧
  • 2.7~3.6V
  • 最大動作周波数
  • 80MHz
  • 内蔵メモリ
  • Flash ROM : 512KB、SRAM : 128KB
  • パッケージ
  • LQFP144(20mm×20mm、0.5mmピッチ)

    内蔵周辺機能

     
  • 12bit A/Dコンバータ
  • 2unit(4+12ch) TMPM369ブロック図
  • 10bit D/Aコンバータ
  • 2ch
  • DMA
  • 32ch
  • 16bit タイマ 汎用
  • 8ch
  • 16bit タイマ IGBT用
  • 4ch
  • シリアルインタフェース SIO/UART
  • 6ch
  • シリアルインタフェース I2C/SIO
  • 3ch
  • シリアルインタフェース SPI
  • 3ch
  • PMD
  • 2ch
  • USB Embedded Host
  • 1ch(Full-Speed)
  • USB
  • 1ch(Full-Speed)
  • CAN
  • 1ch
  • EtherMAC
  • 1ch
  • リモコン判定
  • 1ch
  • 外部バスインタフェース
  • RTC
  • 1ch
  • 周波数検知回路
  • WDT
  • 内蔵高速発振回路
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  •  

    ファンクションナビゲータ機能一覧

    機能ブロックページ内容
    入出力ポート
    (GPIO)
    機能説明(GPIO) 入出力ポートの機能を紹介します。
    内蔵周辺機能のポート 内蔵周辺機能に対応したポートを表示します。
    内蔵周辺機能割付可否確認 内蔵周辺機能の組み合わせの可否を確認します。
    ポートの設定方法 各ポートの制御レジスタの設定方法を説明します。
    ポートの信号の流れ ポートの入出力設定による信号の流れを表示します。
    システム クロック切り替え クロック切り替えによる命令実行速度の変化を表示します。
    低消費電力モード動作 IDLE/STOPなどの低消費電力モードの動作を表示します。
    例外処理実行順序 例外処理の実行順序を表示します。
    ウォッチドッグタイマ
    (WDT)
    機能説明(WDT) ウォッチドッグタイマの機能を紹介します。
    ウォッチドッグタイマ動作 ウォッチドッグタイマの検出時間の計算と動作を表示します。
    16ビットタイマ
    (TMRB)
    機能説明(TMRB) 16ビットタイマ/イベントカウンタの機能を紹介します。
    クロック周期 設定によるタイマクロック周期の計算を行います。
    タイマ割り込み インタバルタイマでのタイマ割り込みの動作を表示します。
    PPG出力 16ビットタイマでのPPG出力波形を表示します。
    多目的タイマ
    (MPT)
    機能説明(タイマモード) タイマモードで使用する場合の機能を紹介します。
    クロック周期(タイマモード) タイマモード時のクロック周期の計算を行います。
    機能説明(IGBTモード) IGBTモードで使用する場合の機能を紹介します。
    PPG出力(IGBTモード) IGBTモードを使用して2相PPG出力波形を表示します。
    機能説明(PMDモード) PMDモードで使用する場合の機能を紹介します。
    3相モータ制御(PMDモード) PMDモードを使用して3相モータ駆動例を表示します。
    リアルタイムクロック(RTC) 時計カウント 時計カウントのレジスタ動作を表示します。
    シリアルチャネル
    (SIO/UART)
    機能説明(SIO/UART) シリアルチャネル(SIO/UART)の機能を紹介します。
    SIOボーレート IOインタフェースモードでのボーレート計算を行います。
    SIO出力 IOインタフェースモードでの出力波形を表示します。
    UARTボーレート UARTモードでのボーレート計算を行います。
    UART出力 UARTモードでの出力波形を表示します。
    シリアルバスインタフェース
    (SBI)
    機能説明(SBI) シリアルバスインタフェース(SBI)の機能を紹介します。
    SIOシリアルクロック周波数 SIOモードでのシリアルクロック周波数計算を行います。
    SIO出力 SIOモードでの出力波形を表示します。
    I2C出力クロック周波数 I2Cモードでの出力クロック周波数計算を行います。
    I2C出力 I2Cモードでの出力波形を表示します。
    同期式シリアルインタフェース
    (SSP)
    機能説明(SSP) 同期式シリアルインタフェース(SSP)の機能を紹介します。
    クロック周波数 SSPのクロック周波数計算を行います。
    SPIフォーマット SPIフォーマットでの出力波形を表示します。
    SSIフォーマット SSIフォーマットでの出力波形を表示します。
    Microwireフォーマット Microwireフォーマットでの出力波形を表示します。
    ADコンバータ
    (ADC)
    機能説明(ADC) ADコンバータ(ADC)の機能を紹介します。
    AD変換 AD変換時のデータ格納レジスタの表示を行います。
    ·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。