Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

4pin SO6

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

4pin SO6package
実装区分 表面実装
ピン数 4
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
パッケージ寸法 (mm)
/
参考パッド寸法 (mm)

包装形態 エンボステープ / マガジン
テーピング名称 TPL TPR
包装数量 3000 pcs/リール 3000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 12
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)


包装数量 -
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。