当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
実装区分 | 表面実装 | |
---|---|---|
ピン数 | 6 | |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.5×1.0×0.5 | |
パッケージ寸法 (mm) / 参考パッド寸法 (mm) |
![]() ![]() |
|
包装形態 | - |