ZIP Type

ZIP(Zigzag Inline Package)の特長

  • 特長:挿入実装タイプ、ヒートシンクを有しているため放熱パフォーマンス
  • 構造:リードがパッケージの1側面から取り出され、且つパッケージ面内で交互に折り曲げられたパッケージ
  • 用途:民生用機器
  • リードピッチ:1.00 (mm)
  • ボディサイズ:15.7 × 28.8 (mm)
  • ピン数:25 (pin)

ZIPラインアップ

パッケージタイプ パッケージ名称 ピン数

ボディサイズ

(mm)

ピンピッチ

(mm)

高さ(Max)

(mm)

ZIP 25 28.8 x 4.5
1 19.37