IGBT/IEGT

製品分類名をクリックすると、IGBT/IEGTの品番付与法がご覧いただけます。

ディスクリートIGBT

ディスクリートIGBTの品番例
ディスクリートIGBTの品番例

1. ディスクリートIGBTを表す

2. コレクター電流定格(DC)を表す

3. 耐圧を表す記号(表1)

4.

  • 1: Nチャネル
  • 2: Pチャネル
  • 3: Nチャネルでフリーホイール
    ダイオード内蔵タイプ
  • R: NチャネルでRC構造フリーホイール
    ダイオード内蔵タイプ

5. 製品の追い番号

6. 変更を表す添字

文字 電圧値(V) 文字 電圧値(V) 文字 電圧値(V)
C 150 J 600 Q 1200
D 200 K 700 R 1300
E 250 L 800 S 1400
F 300 M 900 T 1500
G 400 N 1000 U 1600
H 500 P 1100 V 1700

IEGT

圧接型IEGT(PPI) の品番例
圧接型IEGT(PPI) の品番例

1. 圧接型IEGT(PPI)を表す

2. コレクター電流定格
例) 2100 : 2100 A

3. 電圧定格

文字 電圧値(V)
V 1700
FXF 3300
GXH 4500

4. 製品の追い番号

5.

  • A : トランジスターのみ
  • なし : フリーホイールダイオード内蔵タイプ
モジュール型IEGT(PMI) の品番例
モジュール型IEGT(PMI) の品番例

1. モジュール型IEGT(PMI)を表す

2. コレクター電流定格
例) 1200 : 1200 A

3. 電圧定格

文字 電圧値(V)
V 1700
FXF 3300
GXH 4500

4. 素子数
例) 1 : 1個

5. 素子構成

6. チップタイプ

  • S : Nチャネル

7. 製品の追い番号

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ