特長 | Nch MOSFETのゲートを駆動するDCブラシモータプリドライバ |
---|---|
AEC-Q100 | 適合 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | HTSSOP48-P-300-0.50 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 48 |
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
出力電流 (Max) | IOUT | 1000 | mA |
入力電圧 (1秒) | input_voltage | 40 | V |
消費電力 (IC単体) | PD(unit) | 0.75 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | - | - | 18 | V |
電源電圧 (Min) | - | - | 6 | V |