TC32168FTG

新規設計非推奨

移動無線用IC

製品概要

特長 SPI/EEPROM制御 / 低standby電流 5μA / 高速立ち上がり時間
用途 無線通信全般
構成機能/回路 PLL / VCO / ミキサ / IFフィルタ / PA / ASK検波 / FM0対応モデム / WAKE UP 機能
防湿梱包品 あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-002
外観 P-VQFN32-0505-0.50-002
ピン数 32
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
IF部動作周波数 - - 5 MHz
動作時消費電流 - - standby 5μA
RX 35mA
-
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます