Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

P-LFBGA324-1111-0.50-001

TMPV7502XBG

画像認識プロセッサ Visconti™2シリーズ

製品概要

概要 TMPV75シリーズは、カメラから入力された映像をリアルタイムで画像処理し、人・顔・手、車輛・白線・標識や文字などの対象物を検出し、また対象物の動きを検知する画像認識プロセッサです。先進運転支援システム(ADAS)や高度道路交通システム(ITS)をはじめ、監視カメラ、ゲーム機、空調・照明の省エネ制御システムなどさまざまな画像認識技術を使ったカメラビジョンシステム向けの製品です。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA324-1111-0.50-001
外観 P-LFBGA324-1111-0.50-001
ピン数 324
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
CPU (MeP) 1 -
動作周波数 (MeP) 266.7 MHz
画像処理プロセッサ (MPE) 2 -
動作周波数 (MPE) 266.7 MHz
画像処理プロセッサ (L2キャッシュ) 256 Kbyte
画像処理アクセラレータ アフィン変換 1 ch
画像処理アクセラレータ フィルタ 1 ch
画像処理アクセラレータ ヒストグラム 1 ch
画像処理アクセラレータ 輝度勾配方向ヒストグラム(HOG) 1 ch
画像処理アクセラレータ マッチング 1 ch
ROMタイプ Mask ROM -
ROMサイズ 64 Kbyte
RAMサイズ 2080 Kbyte
ビデオ入力インタフェース 1 ch
ビデオ出力インタフェース 1 ch
メモリコントローラ DDR2-SDRAM / SRAM / NOR Flash -
DMAコントローラ 3 ch
CANインタフェース 2 ch
I2C 4 ch
UART 5 ch
SPI 1 ch
PCM 2 ch
タイマ/カウンタ 12 ch
動作温度 (Ta) (Min.) -40
動作温度 (Ta) (Max.) 85
動作温度 (Tj) (Min.) -40
動作温度 (Tj) (Max.) 125
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

データシート TMPV7502XBG データシート/日本語 [2019年01月] (PDF: 1575KB)
データシート TMPV7502XBG データシート/英語 [2019年01月] (PDF: 1361KB)
信頼性情報 信頼性データ [2016年01月] (PDF: 130KB)
カタログ システムカタログ 車載ソリューション [2019年03月] (PDF: 11461KB)

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。