Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

HDMI® インタフェースブリッジ

最近ではHDMI® を新しいインターフェースに接続して幅広く映像を楽しむ機会が増えてきました。
当社はマーケットリーダーとして、アプリケーションプロセッサーによる様々なデバイスに対応した映像のフロントエンドソリューションを提供します。

roadmap_hdmi_2

応用機器

HDMI® インタフェースブリッジ製品ラインアップ

Part
number
TC358743XBG TC358840XBG-L TC358840XBG TC358870XBG-L TC358870XBG
Package
Image
Input HDMI® 1.4
(3D support)
Output
MIPI® CSI-2 TX
4 Data Lanes × 1ch
MIPI® CSI TX
4 Data Lanes × 2ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 1ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 2ch
Maximum
Resolution

WUXGA
(1920x1200,
60fps,
24bit/pixel)

4K Ultra HD
(3840x2160, 30fps, 24-bit/pixel)
WUXGA
(1920x1200,
60fps,
24bit/pixel)
4K Ultra HD
(3840x2160, 30fps, 24-bit/pixel)
Audio I2S or TDM
Package Size BGA64
6mm x 6mm
0.65mm pitch
BGA80
7.0mm x 7.0mm
0.65mm pitch
Status MP MP
MP MP MP
TD (Brlef)
TD (Full)
Sequence File
EV Board

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。