車載IVI(In-Vehicle Infotainment)システムの高機能化に伴い、スマートフォーンやタブレットで実績があるSoCが車載システムでも使われる機会が増えてきました。しかし、これらのSoCがもともとターゲットしていたシステムと車載システムではDisplayなどの周辺デバイスのインターフェース仕様が異なるため、インターフェースの違いを吸収するブリッジチップが必要になる場合が増えてきました。
Camera | HDMI® | Display | Display | |||
---|---|---|---|---|---|---|
車載向け | TC9591XBG | TC9590XBG | TC9592XBG |
TC9593XBG | TC9594XBG | TC9595XBG |
民生向け | TC358748I | TC358743I | TC358774 | TC358775 | TC358778 | TC358867 |
Input | MIPI CSI2 RX 4Lanes x 1ch Parallel input 24bit@154MHz |
HDMI® 1.4a | MIPI DSI 4 Lanes x 1ch |
MIPI DSI 4 Lanes x 1ch |
Parallel input 24bit@154MHz |
MIPI DSI 4 Lanes x 1ch. / MIPI DPI (24bit) |
Output | Parallel output 24bit@100MHz MIPI CSI2-TX |
MIPI CSI2-TX 4Data LanesX1ch |
LVDS Single Link (5 pairs/ link) |
LVDS Dual Link (5 pairs/ link) |
MIPI DSI-TX 4Lanes x 1ch |
Display Port 1.1a x 2 Ports MIPI DPI (24bit) |
Resolution | - | - | UXGA 1600x1200 @24bit |
WUXGA 1920x1200 @24bit |
WUXGA 1920x1200 @24bit |
WUXGA 1920x1200 @24bit |
Ta | -40 ~ 105℃ | -40 ~85℃ | -40 ~ 85℃ |
-40 ~ 85℃ | -40 ~ 105℃ | -40 ~ 85℃ |
PKG | VFBGA80 7mm x 7mm 0.65mm pitch |
LFBGA64 7mm x 7mm 0.8mm pitch |
VFBGA49 5mm x 5mm 0.65mm pitch |
VFBGA64 6mm x 6mm 0.65mm pitch |
VFBGA80 7mm x 7mm 0.65mm pitch |
VFBGA80 7mm x 7mm 0.65mm pitch |
映像用I/F としてMIPI しか持たないSoC ではAMPDが必要になる場合がある
当社は民生用にMIPI®をもったインターフェースブリッジチップを数多く開発し、多くのSoCとの接続市場実績があります。今回はそのラインアップの中から車載向けに以下の機能をもつものを製品化することで、車載システムで発生するインターフェースのGapを埋めることをサポートいたします。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
* MIPI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。