Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載マイクロコントローラ

ラインナップ

Arm® Cortex®シリーズで、車載制御用途でご提案できる最適のマイコンを順次展開していきます

車載制御用マイコンラインナップEPS向けモータ制御用マイコン TMPM350FDTFGEPS向けモータ制御用マイコン TMPM351F10TFGHEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPM354F10TAFGHEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPR454F10TFG バッテリ監視用マイコン/車載汎用 TMPM358FDTFG

※図中の量産中の型番をクリックすると、製品紹介ページへ飛びます。

製品紹介

当社は各種車載アプリケーションに対応するため、車載用マイコンのラインアップ拡充を目指し開発を進めております。

thumb_automotiveMicro_02

動画

車載モータ制御MCU VIVACE™2 -製品コンセプト編-


車載モータ制御MCU VIVACE™2 -3つのモータ制御技術編-


モータ制御技術

当社はモータ制御技術として、デジタルRDC*1、VE(ベクトルエンジン)、1パルス制御機能をMCUに導入し、ソフト処理の「よりシンプルに、より効率よく」を実現します。

  • *1: RDC(Resolver to Digital Converter)回転軸等に取り付けられたセンサから得た回転角(sin,cos)をデジタル信号に変換する回路。

RDCを当社オリジナルのデジタル回路化によりMCUに内蔵

外付け部品であったRDCを内蔵、部品点数削減による省スペース化と部品認定作業の軽減が可能になり、またデジタル化により耐ノイズ性/回路自由度が向上します。

これは、モータ制御技術を示す図です。

A-PMDの採用で、低速から高速まで2モータ制御を強力に支援し、CPU負荷を軽減します。

モータ制御IP(A-PMD)のハード化

VE(ベクトルエンジン)
パワー素子の進化を見据え、高速化、機能 追加により、処理性能を前世代の3倍まで高めました。
第1世代ベクトルエンジン
(TMPM370(汎用製品))
第1世代ベクトルエンジン改
(TMPM354, TMPR454)
第2世代ベクトルエンジン
(次世代製品)
機能(改善点) 固定タスク、固定スケジュール タスク、スケジュールともプログラマブル 三角関数、テーブル引き
動作周波数 80 MHz 80 MHz 200 MHz
改善点 柔軟性の向上 柔軟性と性能向上(3倍)
1パルス制御機能
高速回転領域において、1パルス/1回転での制御を行う事により、15,000RPM以上の回転を容易に実現します。
この機能で中速~高速回転領域では、非同期PWM制御との比較で約10%出力アップが可能です。
この機能の搭載によりバッテリの小型化や小型モ―タの選定の自由度が向上します。
3モード自立制御 【概念図】

これは、3モード自立制御を示す概念図です。

機能安全技術

thumb_automotiveMicro_01

マイコン開発ツール/パートナー情報

tool_car_icon

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。