Contact us

Whitepaperダウンロードサイト「Mentor」へのリンク

車載用大電流モータドライバの熱設計のフロントローディング開発事例
 

Mentor Graphics CorporationのWebサイトよりWhitepaperをダウンロードできます。

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載モータドライバ

ブラシ付きDCモータドライバ

ブラシレスモータドライバ


ブラシ付きDCモータドライバ

ロードマップ

ブラシ付きDCモータドライバ ロードマップ

1chブラシ付きDCモータドライバIC TB9051FTG

小型パッケージに封入され、エンジンスロットルバルブやその他エンジンバルブの開閉コントロールする事が可能なDCモータドライバIC

小型QFNパッケージ(6 mm × 6 mm)を採用し、ECUの小型化に貢献しています。また、低オン抵抗のPch + Nch DMOSでHブリッジ構成の出力回路を内蔵し、チャージポンプレスの実現によって、ノイズ低減化、低消費電流化を図っています。機能安全も考慮して、電源監視回路にはコンパレータ回路の初期診断を内蔵しています。応用としては、エンジンスロットル、エンジンバルブの開閉、ドアミラーの格納、シート調整、バックドア開閉など、モータ電流が3 Aを超すアプリケーションに適しています。

※ PSpice は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。

  • PWM方式 1ch Hブリッジドライバ
  • 出力電流: 5 A
  • 低Ron (Pch + Nch DMOS) < 0.45 Ω
  • 正転/反転/ブレーキ/電流リミットコントロール/Hi-side電流モニタ/Diag出力/初期診断回路
  • 貫通電流防止回路内蔵
  • 動作電圧範囲: 4.5 ~ 28 V
  • 動作温度範囲: - 40 ~ 125 ℃
  • パッケージ: PQFN28 (6 mm x 6 mm)

これは、1chブラシ付きDCモータドライバIC TB9051FTGの内部機能を示す図です。

HブリッジプリドライバIC TB9057FG

EPS等の大電流アプリをターゲットとしたHブリッジプリドライバIC

  • FET外付けタイプのHブリッジプリドライバ
  • チャージポンプ回路を内蔵(VB+7 V以上)
  • 低電圧駆動を考慮し、Loサイド用プリドライバ電源にチャージポンプ電圧を使用
  • モータ駆動方向検出回路
  • 高速プリドライバ回路
  • 高速、高精度モータ電流検出回路
  • 機能安全を考慮し、電源、GND端子を二重化
  • 各種検知回路
    低電圧検出、FETショート検出、過熱検出
  • 供給電圧: 40 Vpeak (load dump)
  • 動作電源電圧範囲: 5 ~ 21 V
  • PWM動作周波数: 20 kHz
  • 動作温度: Ta = -40 ~ +125 ℃
  • パッケージ: LQFP48

これは、HブリッジプリドライバIC TB9057FGの内部機能を示す図です。

ブラシ付きDCモータドライバIC ラインアップ

品番 パッケージ 出力電流 電源 機能アプリケーション 機能/特長 信頼性レベル
TB9051FTG P-QFN28-0606-0.65-001 ±5.0A BATT エンジンスロットルバルブ開閉制御、その他エンジン系バルブ開閉制御等 PWM方式 1ch Hブリッジドライバ、小型パッケージ、各異常検出機能内蔵 AEC-Q100適合
TB9052FNG HTSSOP48-P-300-0.50 ±1.0A BATT EPS、電動パワーブレーキ、シートベルト(プリテンショナ)、サンルーフ開閉、電動スライドドア、電動ウインドウ、電動パワーシート等 1ch Hブリッジプリドライバ(外付けNch FET)
モータ電流検出回路内蔵
AEC-Q100適合
TB9056FNG SSOP24-P-300-0.65A ±0.3A BATT
(5 V内蔵)
HVAC用アクチュエータ 1 ch Hブリッジ内蔵、LIN rev.1.3データ通信 (スレーブ) -
TB9057FG LQFP48-P-0707-0.50C ±1.0A BATT EPS、電動パワーブレーキ、シートベルト(プリテンショナ)、サンルーフ開閉、電動スライドドア、電動ウインドウ、電動パワーシート等 1ch Hブリッジプリドライバ(外付けNch FET)、モータ電流検出回路内蔵、モータ駆動方向検出回路内蔵 AEC-Q100
適合 
TB9101FNG SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A BATT HVAC用ダンパ制御、ドアミラー角度調整等 2ch Hブリッジドライバ、TA8083FGのDMOSパワーTr版 AEC-Q100適合
TB9102FNG SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A BATT HVAC用ダンパ制御、ドアミラー角度調整等 6ch Half ブリッジドライバ、SPIインタフェース AEC-Q100適合
TB9110FNG SSOP24-P-300-0.65A ±0.02 A BATT
(5 V内蔵)
車載用FANモータ(HVAC、シート、ラジエータ等) 1ch プリドライバ、チャージポンプ回路内蔵(外付けNch FET) -

ステッピングモータドライバIC

ロードマップ

ステッピングモータドライブIC ロードマップ

品番 パッケージ 出力電流 電源 機能アプリケーション 機能/特長 信頼性レベル
TB9120FTG P-VQFN28-0606-0.65 1.0A BATT
(5 V内蔵)
HUDミラー角度制御、各種バルブ制御 PWM制御、定電流制御、最大1/32マイクロステップ、脱調検出機能、ミックスディケイモード AEC-Q100
適合

ブラシレスモータドライバ

ロードマップ

ブラシレスモータドライバ ロードマップ

3相ブラシレスEPS向け TB9081FG

EPS等の大電流アプリをターゲットとした、新開発3相ブラシレスモータ用プリドライバIC

  • FET外付けタイプの3相プリドライバ
  • H/Lサイド用のチャージポンプ回路を内蔵
  • 高速プリドライバ回路を内蔵
  • Safety Relay(5ch)内蔵
  • 高速モータ電流検出回路を内蔵
  • 各種検知回路を内蔵
    各電源の低電圧検出、過熱検出、外付けFETショート検出
    検出回路の初期診断
  • SPI通信により異常時のプリドライバ動作設定可能
  • 供給電圧: 40 Vpeak (load dump)
  • 動作電源電圧範囲: 4.5 ~ 18 V
  • PWM動作周波数: 20 kHz
  • 動作温度: Ta = -40 ~ +125 ℃
  • パッケージ: LQFP64

これは、EPS向け3相ブラシレスモータプリドライバIC TB9081FGの内部機能を示す図です。

正弦波電流制御の3相ブラシレスモータプリドライバIC TB9080FG

HEVやEV、アイドリングストップなどで車内静粛性が進む中、正弦波電流制御でモータの静音駆動を実現します

本ICは、正弦波電流でモータを駆動することにより、モータの静音化を実現すると共に、自動進角制御により高効率駆動を実現することが可能です。
外部から入力されるPWMのDuty信号またはDC電圧値により、モータの目標回転速度を認識します。この目標値と、ホール素子から得られる実際のモータ回転速度が一致するように制御を行います。

応用例: エアコン(HVAC)ブロワモータ、HEV/EV電池冷却用ファン、等

  • 3相ブラシレスDCモータプリドライバIC
  • 正弦波電流駆動 (180°通電)
  • モータスピード制御回路内蔵
  • 自動進角制御回路内蔵
  • DC-DCコンバータ回路内蔵
  • ホール素子信号検出コンパレータ内蔵
  • 過電流、過電圧、過熱検出回路
  • モータロック検出回路内蔵
  • 動作電源電圧範囲:7 ~18 V
  • 動作温度範囲:-40 ~ +125 °C
  • パッケージ:LQFP64

これは、正弦波電流制御の3相ブラシレスモータプリドライバIC TB9080FGの内部機能を示す図です。

3相ブラシレス・センサレスモータプリドライバIC TB9061AFNG

周辺回路の部品が少なくて済むため、モータ内への組み込み検討が可能です

応用例: 数Aクラス ポンプモータ、各種小型ファンモータ、等

  • 3相ブラシレス(センサレス)DCモータプリドライバIC
  • PWM/DC電圧制御が可能 (120°通電)
  • 位置検出コンパレータ 3 ch内蔵
  • 脱調検出&再起動制御
  • 5 V電源&リセット機能
  • 過電流、過電圧、過熱検出
  • 動作電源電圧範囲:5.5 ~18 V
  • 動作温度範囲:-40 ~ +125 °C
  • パッケージ:SSOP24-P-300-0.65A

これは、3相ブラシレス・センサレスモータプリドライバIC TB9061AFNGの内部機能を示す図です。

ブラシレスモータドライバIC ラインアップ

品番 パッケージ 入力 通電制御 出力 機能/特長 電源電圧 信頼性レベル
TB9061FNG SSOP24-P-300-0.65A PWM、DC電圧 120°
(センサレス)
プリドライバ
Pch/Nch
部品点数の削減が可能で、シンプルな応用回路、 センサレス制御、過電流検出 5.5 ~ 18 V AEC-Q100適合
TB9061AFNG SSOP24-P-300-0.65A PWM、DC電圧 120°
(センサレス)
プリドライバ
Pch/Nch
部品点数の削減が可能で、シンプルな応用回路、 センサレス制御、過電流検出、出力PWMのダイナミックレンジ拡大 5.5 ~ 18 V AEC-Q100適合
TB9062FG** SSOP24 PWM 120°
(センサレス)
プリドライバ
Pch/Nch
センサレス制御 6.5~16.6 V -
TB9064FNG** HTSSOP24 PWM 120°
ラップ通電(センサレス)
ドライバ内蔵

モータダイレクト駆動可能 (1 A出力混載)
センサレス制御ラップ通電制御による静音駆動、
進角制御による高効率駆動が可能
5.5 ~ 18 V TBD
TB9067FNG SSOP24-P-300-0.65A PWM、DC電圧 120° プリドライバ
Pch/Nch
少ない外付け部品、PWM/DC両入力に対応、120°通電制御、5 VセンサCOMP 6 ~ 18 V -
TB9068FG QFP48-P-0707-0.50 PWM、相信号 120°
外部制御
ドライバ内蔵 モータダイレクト駆動可能(0.3 A 出力混載)、LINトランシーバ(rev1.3)、5 Vシステム電源 7 ~ 18 V -
TB9080FG LQFP64-P-1010-0.50E PWM、DC電圧 180°
正弦波
プリドライバ
Nch/Nch
正弦波電流の静音駆動が可能、自動進角制御により、高効率駆動が可能 7 ~ 18 V AEC-Q100適合
TB9081FG LQFP64-P-1010-0.50E PWM、DC電圧 外部制御 プリドライバ
Nch/Nch
Safety Relay(5ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵 4.5~28 V AEC-Q100適合

**: 開発中

関連リンク

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。