Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載ディスプレイ用映像処理IC

2画面/単画面映像処理IC

製品紹介

TC90195AXBGは、フレームメモリを搭載した2画面映像処理ICです。非同期の2つの映像信号を同時に表示することができ、映像信号にSoCからのグラフィック信号をオーバレイする事も可能です。

新製品のTC90175XBGは、フレームメモリを搭載しない単画面表示ICです。

どちらも、ビデオデコーダ内蔵のほか、多種のアナログおよびデジタルフォーマットの映像入力を可能とし、LCDに最適な画質調整が行えます。出力段ではLCD用T-CON を内蔵しており、複数のメーカーのLCDと接続が可能です。

TC90175XBG

  • TC90195AXBGファミリー製品(ピンコンパチブル)
  • Full-HDパネル対応
  • 映像出力2系統:LVDS(WVGA~Full-HD)およびLVTTL(QVGA~WXGA)
  • 画面分割処理+2パネル同時表示が可能
  • 新開発の視認性向上機能『エリアアダプティブガンマ補正回路』内蔵

これは、2画面/単画面映像処理ICの機能説明図です。(TC90175XBG)

多彩な表示機能の搭載

TC90175XBG画面分割の場合

TC90195AXBG

  • 映像出力2系統:LVDS(WVGA~WXGA+), LVTTL(QVGA~WVGA)
  • 多種多様な表示方法が可能(2画面合成・画面分割処理)
  • 2パネル同時表示が可能
  • 電源2系統(1.2V、3.3V)

これは、2画面/単画面映像処理ICの機能説明図です。(TC90195XBG)

多彩な表示機能の搭載

TC90195AXBG画面分割の場合

ロードマップ

これは、2画面/単画面映像処理ICのロードマップ図です。 画像を拡大
(画像クリックで拡大表示します)

(*)TC90195AXBG、TC90175XBGは現在 非推奨品となっております。詳細はお問合せください。

ラインアップ

製品一覧表

製品一覧表(パラメトリック検索)
全ての車載ディスプレイ用映像処理IC製品から、特性別にお探しいただけます。

品番 TC90195AXBG TC90175XBG TC90197XBG TC90193SBG TC90193ASBG
パッケージ LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
概要 2画面処理

画面分割処理

2画面処理 バックモニタ用
状況

量産中

ADC 1 4 1
カラーデコーダ 1 2 1
2画面・Overlay - -
Muteless入力切替 -
新画質補正
LVDS入力

-
対応パネル WXGA+

Full-HD

WVGA

動作温度 (°C)

-40 ~  +85
電源電圧 (V) 1.1 ~ 1.3 , 
3.0 ~ 3.6
1.4 ~ 1.6 , 2.3 ~ 2.7 , 3.0 ~ 3.6
品番 TC90202XBG TC90205FG TC90207FG
パッケージ FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
概要

画質改善処理

LVDS to LVTTL ブリッジ
状況 量産中
ADC -
カラーデコーダ -
2画面・Overlay -
Muteless入力切替 -
新画質補正 -
LVDS入力

-
対応パネル WVGA

動作温度 (°C)

-40 ~  +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 3.0 ~ 3.6

ビデオデコーダIC

ロードマップ

これは、ビデオデコーダICのロードマップ図です。

ラインアップ

製品一覧表

製品一覧表(パラメトリック検索)
全ての車載ディスプレイ用映像処理IC製品から、特性別にお探しいただけます。

品番 TC90104AFG TC90106FG TC90105FG TC90107FG
パッケージ LQFP 64 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 x 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
概要 ビデオデコーダ ビデオデコーダ (レギュレータ内蔵)
状況 量産中
ADC 3 2 1
コンポーネント (D2) 信号入力 -
新画質補正 -
ITU-R BT.601
出力
- -
ITU-R BT.656
出力
8bitシリアル出力 (D2信号)
SAV/EAV重畳
-
動作温度 (°C) -40 ~  +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 2.3 ~ 2.7 , 3.0 ~ 3.6

製品紹介

フルマルチビデオデコーダIC TC90106FG

TC90106FGはフルマルチのビデオデコーダです。CVBS入力のほか、D1、D2のコンポーネント入力まで対応しています。画質機能のベースバンドTintにより D2までの信号フォーマットに対して色合い調整が可能です。出力I/FはITU-R BT.656に加えD2出力時にはクロックレートを27 MHzから 54 MHzに上げて8 bitのシリアル(SAV/EAV埋込み)で出力することが可能です

フルマルチビデオデコーダIC TC90106FG

2 chフルマルチビデオデコーダIC TC90105FG

TC90105FGは2 chのビデオデコーダを1チップ化した製品です。HVDエンハンサ、カラーマネジメント、ダイナミックYCガンマ等の視認性を向上させる画質機能を内蔵しており、車載カメラに適した絵づくりが可能です。

HVDエンハンサ:従来の水平、垂直エッジ強調機能に加え斜め方向(Diagonal)の強調機能を可能としたものです。違和感を抑えながら強調機能を強くかけることができることを特長としています。
カラーマネジメント:選択した特定の色(彩度)を強調する機能です。赤色などの特定の色を強調することで視認性をあげることを目的にしたものです。TC90105FGでは3色の選択と強調レベルの設定が個別に可能です。
ダイナミックYCガンマ:Yのガンマカーブを絵柄に適応させて最適化することにより、黒つぶれ、白つぶれを抑制し視認性を向上させます。さらにYのガンマカーブに連動させてCゲインを補正することでYレベルとCレベルのバランスを保持します。

2chフルマルチビデオデコーダIC TC90105FG

img_roadmap_video_04j

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。