用途 | VHF/UHF VCO |
---|---|
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | ESC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-523 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×0.8×0.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
逆電圧 | VR | 10 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
容量変化比 (Typ.) | CT(1)/CT(2) | - | 2 | - |
容量(case 1) (Max) | CT(upper_side) | VR=1V | 17 | pF |
容量(case 1) (Min) | CT(upper_side) | VR=1V | 15 | pF |
容量(case 2) (Max) | CT(lower_side) | VR=4V | 8.7 | pF |
容量(case 2) (Min) | CT(lower_side) | VR=4V | 7.3 | pF |
直列抵抗 (Typ.) | rS | - | 0.28 | Ω |