CRZ33

ツェナーダイオード

製品概要

用途 通信, 制御, 計測機の保護用 / 定電圧制御用 / サージ吸収用
シリーズ名 CRZシリーズ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 S-FLAT
外観 S-FLAT
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×3.5×0.98
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
許容損失 PD 0.7 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ツェナー電圧 (Typ.) VZ - 33 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
CRZ33(TE85L,Q 3000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます