Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SIP9-P-2.54A

TA75393S生産終了予定

コンパレータ

製品概要

回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP9-P-2.54A
外観 SIP9-P-2.54A
ピン数 9
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-18 V
単電源動作電圧(Max) VCC 36 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
入力バイアス電流 (Max) I_I - 250 nA
入力オフセット電流 (Max) I_IO - 50 nA
入力オフセット電圧 (Max) V_IO - 5 mV
スイッチング時間 (Typ.) tr - 1300 nsec

 

ドキュメント

アプリケーションノート オペアンプ・コンパレーターの基礎 [2019年08月] (PDF: 1077KB)
アプリケーションノート センサ信号増幅に最適な低ノイズオペアンプ回路の提案 [2019年03月] (PDF: 1402KB)
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
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。