特長 | ON/OFF機能 / ロードロップアウト |
---|---|
出力タイプ | 可変出力 |
極性 | 正 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PS-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 (Max) | IOUT | 300 | mA |
許容損失 (ガラスエポキシ基板搭載) | PD | 1.2 | W |
入力電圧 | VIN | 14 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
accuracy(VREF) (Max) | accuracy(VREF) | Tj=25℃ | 2.3 | % |
バイアス電流 (Typ.) | IB | IOUT=0A | 1.0 | mA |
出力OFF時バイアス電流 (Max) | IB(OFF) | - | 5 | μA |
ドロップアウト電圧 (Max) | VD | IOUT=0.15A | 0.5 | V |
ドロップアウト電圧 (Max) | VD | IOUT=0.3A | 0.6 | V |
ドロップアウト電圧 (Typ.) | VD | IOUT=0.3A | 0.3 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 1.5 | V |
出力電圧 (Max) | VOUT | - | 5 | V |
出力電圧 (Min) | VOUT | - | 1.5 | V |