Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

PS-8

TA48LS033F新規設計非推奨

付加機能付きレギュレータ

製品概要

特長 ON/OFF機能 / ロードロップアウト
出力タイプ 固定出力
極性
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 PS-8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 (Max) IOUT 300 mA
許容損失 (ガラスエポキシ基板搭載) PD 1.2 W
入力電圧 VIN 14 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電圧精度 (Max) accuracy(VOUT) Tj=25degC 2.5 %
バイアス電流 (Typ.) IB IOUT=0A 1.0 mA
出力OFF時バイアス電流 (Max) IB(OFF) - 5 μA
ドロップアウト電圧 (Max) VD IOUT=0.15A 0.5 V
ドロップアウト電圧 (Max) VD IOUT=0.3A 0.6 V
ドロップアウト電圧 (Typ.) VD IOUT=0.3A 0.3 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 3.3 V
出力電圧 (Max) VOUT - 3.383 V
出力電圧 (Min) VOUT - 3.217 V

 

ドキュメント

データシート TA48LS033F データシート/日本語 [2013年11月] (PDF: 471KB)
データシート TA48LS033F データシート/英語 [2013年11月] (PDF: 353KB)
カタログ 汎用小信号半導体 [2015年04月] (PDF: 2173KB)
カタログ パワーマネジメント [2015年03月] (PDF: 2025KB)

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。