特長 | 大電流出力 |
---|---|
保護機能 | 過電流保護 / 過熱保護 |
極性 | 正 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mold |
---|---|
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入/表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 (Max) | IOUT | 1000 | mA |
許容損失 | PD | 10 | W |
許容損失 | PD | 1 | W |
入力電圧 | VIN | 35 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電圧精度 (ABSMax) | accuracy(VOUT) | Tj=25℃ | +/-4 | % |
バイアス電流 (Typ.) | IB | - | 4.3 | mA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) | VD | IOUT=1A | 2 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 5.7 | V |