TCK208G

ロードスイッチIC

製品概要

用途 民生機器 / モバイル機器 / IOT/ウェアラブル機器 / SSD/DRAM電源 / 汎用電源
特長 低オン抵抗 / 低入力電圧
回路数 1
内蔵機能 逆流防止 / オートディスチャージ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP4C
外観 WCSP4C
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.9×0.9×0.5
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
最大出力電流(DC) IOUT(DC) 2.0 A
最大出力電流(Pulse) IOUT(Pulse) 3.0 A
消費電力 (FR4基板(40mm×40mm)実装時) PD 0.8 W
入力電圧 VIN 4.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 Topr - -40 to 85
入力動作電圧 (Max) VIN - 3.6 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 0.75 V
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-1.5A
VIN=0.75V
18.4
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-1.5A
VIN=1.2V
18.2
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-1.5A
VIN=3.3V
18.1
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) tr VIN=1.2V 240 μs
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) IQ(OFF) VIN=3.6V 0.7 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年04月

2024年04月

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます