当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
汎用リニアIC
別ウィンドウにて開きます
従来のヒューズは定格以上の電流が流れると、ジュール熱により内蔵する合金部品が溶断することで回路の保護と機器の破壊を防止していますが、遮断電流が不明確であったり、溶断時間が遅いこと、また一度の過電流での破壊により交換作業必要になるなどデメリットがありました。eFuse IC(電子ヒューズ)では過剰な電流が流れると内部検出回路が動作し内蔵MOSをオフすることで従来のヒューズに対して高速の電流遮断機能を持っています。さらに一度の過電流では破壊されず、繰り返し使用可能です。過電圧保護など多彩な保護機能も内蔵できるメリットもあります。修理にかかる保守メンテナンス費用や復旧時間の削減にも効果的な製品です。
東芝eFuse ICは従来のヒューズでは実現不可能な様々な高性能・高精度の保護機能をワンパッケージに内蔵しています。
ご検討の方に