製品概要

機能 Dual SPDT USB switch
回路構成(スイッチタイプ) SPDT
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 UQFN10B
外観 UQFN10B
ピン数 10
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.4×1.8×0.48
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
許容損失 PD 200 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCC - 4.3 V
電源電圧 (Min) VCC - 2.3 V
動作温度 Topr - -40 to 85
スイッチ容量 (Typ.) CON - 5 pF
オン抵抗 (Typ.) RON - 4.5 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年02月

2023年01月

2024年03月

2024年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TC7USB42MU,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます