TMP86C407MG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 通信機能を2チャネル搭載した少ピンマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP28-P-450-1.27
外観 SOP28-P-450-1.27
ピン数 28
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 4 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 0.25 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
SEI 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(8bit) 6 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 22 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます