概要 | 蛍光表示管駆動回路や多機能タイマを搭載した64ピン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | QFP64-P-1414-0.80C |
---|---|
ピン数 | 64 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 32 | Kbyte |
ROMタイプ | Mask ROM | - |
RAMサイズ | 1 | Kbyte |
内部データバス幅 | 8 | bit |
ドライバー(VFT) | 32 | ch |
SIO | 1 | ch |
UART | 1 | ch |
I2C | 1 | ch |
ADコンバーター(8bit) | 6 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 2 | ch |
プログラム訂正回路 | あり | - |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
I/Oポート数 | 54 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -30 to 70 | 0.25 |
2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -30 to 70 | 0.5 |