概要 | 960画素対応 ドットマトリクスLCDドライバ内蔵 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50F |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 60 | Kbyte |
ROMタイプ | Mask ROM | - |
RAMサイズ | 2 | Kbyte |
内部データバス幅 | 8 | bit |
ドライバー(LED) | 4 | ch |
ドライバー(LCD) | 60 | ch |
SIO | 1 | ch |
UART/SIO | 1 | ch |
ADコンバーター(8bit) | 8 | ch |
タイマー/カウンター(18bit) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
I/Oポート数 | 42 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |