TLCS-870C
概要 | 10ビットAD, SIO, UARTなどの標準的なI/O機能を搭載した44ピン スタンダードマイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
FLASHメモリについては、米国SST社(Silicon Storage Technology, Inc.)からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP44-P-1010-0.80B |
---|---|
外観 | ![]() |
ピン数 | 44 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 16 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 0.5 | Kbyte |
ドライバ(LED) | 19 | ch |
SIO | 1 | ch |
UART | 1 | ch |
ADコンバータ(10bit) | 8 | ch |
タイマ/カウンタ(16bit) | 1 | ch |
タイマ/カウンタ(8bit) | 2 | ch |
ウォッチドッグタイマ | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
I/Oポート数 | 35 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)