TMP92CZ26AXBG

新規設計非推奨

TLCS-900H1

製品概要

概要 80MHz動作可能、カラーLCDコントローラ内蔵32ビットマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 FBGA228-P-1515-0.80A5
ピン数 228
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 288 Kbyte
USB Device (High Speed) 1 ch
SPI あり -
UART/SIO 1 ch
I2C 1 ch
DMAコントローラー 6 ch
DRAMコントローラー 1 ch
NANDFC 2 ch
メモリーバンク制御 あり -
ADコンバーター(10bit) 6 ch
LCDコントローラー あり -
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 8 ch
RTC 1 ch
積和演算器 あり -
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
タッチスクリーンインターフェース あり -
メロディ/アラームジェネレーター(MLD) あり -
外部LCDドライバーインターフェース あり -
外部メモリーインターフェース あり -
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース 2 ch
I/Oポート数 136 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 80 0 to 50 0.0125
1.4 to 1.6 6 to 60 0 to 70 0.0167

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます