概要 | 大容量FLASHメモリと豊富なシリアル通信機能を搭載した32ビットマイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
FLASHメモリについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP100-P-1414-0.50F |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 512 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 32 | Kbyte |
高速SIO | 1 | ch |
UART/SIO | 3 | ch |
I2C/SIO | 2 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 12 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 2 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 6 | ch |
時計用タイマー | あり | - |
CS/WAITコントローラー | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
プログラム訂正回路 | 8 | - |
I/Oポート数 | 84 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
3.0 to 3.6 | 6 to 40 | -40 to 85 | 0.05 |