概要 | TMPM3Hグループ製品は、32KB~128KBのコードFlashメモリと8KB~32KBのデータFlashメモリを内蔵し32ピン~100ピンのパッケージに展開した、家電,OA,住設,AV機器,モータ制御など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
防湿梱包品 | あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
FLASHメモリについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP100-P-1414-0.50H |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M3H | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 128 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
データフラッシュ | 32 | Kbyte |
RAMサイズ | 18 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
割り込みの要因数 | 101 | - |
外部割込みピン数 | 16 | pins |
I/Oポート数 | 87 | port |
DMAコントローラー | 32 | ch |
UART | 3 | ch |
I2C | 3 | ch |
東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 2 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 16 | ch |
DAコンバーター(8bit) | 2 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 6 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 12 | ch |
RTC | 1 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検知回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
JTAG(バウンダリースキャン)機能 | あり | - |
クロック出力のチャネル数 | 1 | ch |
リモコン受信回路 | 1 | ch |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 85 | 0.025 |