RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
---|
東芝パッケージ名 | FBGA281-P-1313-0.65B6 |
---|---|
ピン数 | 281 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 40 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
ADコンバーター(10bit) | 24 | ch |
ADコンバーター(10bit) ユニット数 | 1 | units |
I2C/SIO | 1 | ch |
UART/SIO | 7 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 12 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 4 | ch |
タイマー/カウンター(32bit) | 1 | ch |
32ビットタイマーインプットキャプチャー | 8 | ch |
32ビットタイマーアウトプットコンペア | 8 | ch |
外部割込み端子数 | 25 | pins |
積和演算器 | あり | - |
プログラム訂正機能 | 8 | areas |
デバッグサポートユニット | あり | - |
DMAコントローラー | 8 | ch |
I/Oポート数 | 202 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.2 to 2.7 | 3.75 to 40.5 | -20 to 85 | 0.025 |