Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TMP19A71CYFG生産終了予定

TX19A

製品概要

概要 TX19Aコアの家電機器向け高速ベクトル制御用マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-QFP100-1420-0.65A
ピン数 100

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 10 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
ADコンバータ(10bit) 19 ch
ADコンバータ(10bit) ユニット数 2 units
UART 2 ch
UART/SIO 2 ch
タイマ/カウンタ(16bit) 4 ch
外部割込み端子数 10 pins
三相PWM出力 2 ch
デバッグサポートユニット あり -
DMAコントローラ 8 ch
インクリメンタル型エンコーダ入力 1 ch
I/Oポート数 75 port
I/O電源が別に必要です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
1.35 to 1.65 32 to 56 -40 to 85 0.018

ドキュメント

データシート TMP19A71CYFG データシート/日本語 [2007年02月] (PDF: 20098KB)
データシート TMP19A71CYFG データシート/英語 [2007年02月] (PDF: 15976KB)
カタログ 32ビットマイクロコントローラ [2019年04月] (PDF: 8323KB)
カタログ 製品品番一覧表:32ビットマイクロコントローラ [2019年04月] (PDF: 774KB)
カタログ TX19Aコアアーキテクチャ Rev1.0 [2007年04月] (PDF: 2536KB)

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。