概要 | TX19Aコアの家電機器向け高速ベクトル制御用マイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50F |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 256 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 10 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
ADコンバーター(10bit) | 19 | ch |
ADコンバーター(10bit) ユニット数 | 2 | units |
UART | 2 | ch |
UART/SIO | 2 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 4 | ch |
外部割込み端子数 | 10 | pins |
三相PWM出力 | 2 | ch |
デバッグサポートユニット | あり | - |
DMAコントローラー | 8 | ch |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
I/Oポート数 | 75 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.3 to 2.7 | 32 to 56 | -40 to 85 | 0.018 |