製品概要

用途 高速スイッチング
極性 N-ch
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 CST3
外観 CST3
パッケージコード SOT-883
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-8 V
ドレイン電流 ID 1.4 A
許容損失 PD 0.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 840
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 480
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 300
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 235
入力容量 (Typ.) Ciss - 55 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=4.5V 1.0 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年09月

2019年02月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
SSM3K56ACT,L3F 10000 Yes 一般用途

アプリケーション

ワイヤレスイヤホン
ワイヤレスイヤホンの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます